Nos marques

Panneau de ventilateurs en rack NetShelter 2U

Panneau de ventilateurs en rack NetShelter 2U Avant gauche
Panneau de ventilateurs en rack NetShelter 2U Avant gauche
Panneau de ventilateurs en rack NetShelter 2U Avant gauche
Panneau de ventilateurs en rack NetShelter 2U Avant gauche
RoHS
  • Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

ACF600 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Type de connexion en entrée
NEMA 1-15P
Panneau de ventilateurs en rack NetShelter 2U
Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression
Inclut: Guide d'installation
  • Système de ventilation insensible aux défaillances
    En cas de dysfonctionnement d'un ventilateur, l'autre ou les autres continueront à fonctionner.
  • Augmente le flux d'air
    Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.
  • Commande à vitesse variable
    Contrôle la vitesse du ventilateur en fonction de la température avec des points de consigne définis.

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Augmente le flux d'air
Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Afrique du Sud

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
127mm, 12.7cm
Poids net
1.1kg
Poids avec emballage
1.35kg
Hauteur de transport
133mm, 13.34cm
Largeur de transport
527mm, 52.71cm
Profondeur de transport
133mm, 13.34cm

Environnemental

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
32.0dBA

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Généralités

Flux d''air
63.71Pouces/s

Options

Services