PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V

PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V Back
PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V Application
PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V Miscellaneous
  • Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.

  • Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PD60G6FK1 Caractéristiques

PDU InfraStruxure 60 kW 480 V/208 V
Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.
Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur
  • Port de test de la charge
    Le port de test de charge offre une connexion simple permettant de tester de façon exhaustive un onduleur Symmetra PX
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Caractéristiques marketing

Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.

Coût total de possession

Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Panneau disjoncteur
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Dessin de courant total maximal
167

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
72A

Physique

Hauteur max.
2057mm, 205.7cm
Largeur max.
610mm, 61.0cm
Profondeur max.
914mm, 91.4cm
Poids net
460.0kg
Poids avec emballage
470.0kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-9000mètres

Conformité

Approbation
UL 60950
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services