PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V
-
Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.
-
Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur
PD60F6FK1 Caractéristiques
PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V
Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.
Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur
-
Port de test de la charge
Le port de test de charge offre une connexion simple permettant de tester de façon exhaustive un onduleur Symmetra PX
-
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages
Disponibilité
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Coût total de possession
Panneau disjoncteur
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Caractéristiques marketing
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte
Caractéristiques techniques
Sortie
Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Dessin de courant total maximal
167
Entrée
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
167A
Physique
Hauteur max.
2057mm, 205.7cm
Largeur max.
610mm, 61.0cm
Profondeur max.
914mm, 91.4cm
Poids net
460.0kg
Poids avec emballage
470.0kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Black
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-9000mètres
Conformité
Approbation
UL 60950
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement