Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1500

  • Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

BR1500G Caractéristiques

Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1500
Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Durée de fonctionnement extensible
    Branchez des batteries supplémentaires sur votre onduleur pour lui offrir une durée de fonctionnement plus longue en cas de panne d'électricité.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Récupération de données garantie à vie
    Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.

Back-UPS Pro Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Fonction de gestion de l'énergie
La fonction d'économie d'énergie arrête automatiquement les périphériques lorsque l'appareil maître, généralement un ordinateur, est en veille ou arrêté. L'alimentation des périphériques est immédiatement restaurée lorsque l'appareil maître sort de veille ou est mis en marche.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Sensibilité à la tension personnalisable
Basculez entre les points de transfert de tension prédéfinis en fonction de la qualité de votre alimentation (sensibilité élevée, moyenne ou faible) pour optimiser la durée de vie utile de la batterie et protéger les appareils électroniques fragiles.
Points de transfert de tension personnalisables
Réglez les points de tension (élargissez ou resserrez la plage) lorsque votre onduleur passe en mode batterie, afin d'optimiser la durée de vie utile de la batterie et de protéger les appareils électroniques fragiles.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Caractéristiques marketing

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Fonction de gestion de l'énergie
La fonction d'économie d'énergie arrête automatiquement les périphériques lorsque l'appareil maître, généralement un ordinateur, est en veille ou arrêté. L'alimentation des périphériques est immédiatement restaurée lorsque l'appareil maître sort de veille ou est mis en marche.
Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.

Facilité de maintenance

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Remplacement de batterie simple
Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
USB connection
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.

Protection

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Distribution des produits

Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Madagascar, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Options

Retour en haut de page