Nos marques

Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes

Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes Back
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes Back
  • Distribution de puissance triphasée centralisée adaptable aux besoins de centres de données de toute taille

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

PMREO Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V, 208V 3PH
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, options externes
Distribution de puissance triphasée centralisée adaptable aux besoins de centres de données de toute taille
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Installation rapide
    Installation ne nécessitant aucun outil des panneaux de gestion des câbles verticaux fixés à l'arrière et des chemins de câble fixés au plafond.

Distribution de l'alimentation des baies Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Disjoncteurs prétestés
Tous les disjoncteurs sont pré-testés en usine, ce qui en améliore la fiabilité.

Simplicité de gestion

Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Gestion des câbles efficace
Il permet de rationaliser l'acheminement des câbles, ce qui simplifie la maintenance ou les expansions futures.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
10 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-40 - 60 °C
Humidité relative de stockage
10 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CSA 22.2 N° 950, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services