Nos marques

MGE Galaxy 3000 Seismic Bracket Kit

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection de l'alimentation triphasée adaptable visant à satisfaire aux exigences spécifiques des petits datacenters et applications critiques des gestion des bâtiments

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

GLTTOTP017 Caractéristiques

MGE Galaxy 3000 Seismic Bracket Kit
Protection de l'alimentation triphasée adaptable visant à satisfaire aux exigences spécifiques des petits datacenters et applications critiques des gestion des bâtiments
Inclut: Guide d'installation
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

MGE Galaxy 3000 Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
73mm, 7.3cm
Largeur max.
457mm, 45.7cm
Profondeur max.
54mm, 5.4cm
Poids net
9.55kg
Poids avec emballage
11.82kg
Hauteur de transport
124mm, 12.4cm
Largeur de transport
533mm, 53.3cm
Profondeur de transport
105mm, 10.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 12192mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services