Nos marques

Kit de rampe Easy Cooling Row

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

EAC011 Caractéristiques

Kit de rampe Easy Cooling Row
Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande
Inclut: Guide d'installation
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Easy Cooling Row CW Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Contrôle de la capacité
Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Adaptabilité

Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Ventilateurs redondants
En cas de panne du ventilateur, les ventilateurs redondants fourniront un flux d'air accru.
Double entrée d'alimentation
(En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Souplesse
Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.
Contrôle de débit d'air actif
Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Roulettes
Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.

Facilité de maintenance

Contrôleur du micro-processeur
Le système est contrôlé par un microprocesseur et comprend un écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 80 caractères qui assure la communication et affiche les alarmes.
Filtres lavables
Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.
Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Poids net
15.62kg
Poids avec emballage
16.51kg
Hauteur de transport
175mm, 17.5cm
Largeur de transport
170mm, 17.0cm
Profondeur de transport
39116mm, 3911.6cm

Options

Services