Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60

Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant gauche
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant gauche
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant gauche
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant droit
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant droit
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Back
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Application
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant gauche
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant droit
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Avant droit
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Back
Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60 Application
  • Refroidissement périmétrique pour datacenters de taille moyenne et grande.

Voir la présentation du produit

TDAV1121L Caractéristiques

Flux descendant, modèle DX à refroidissement à air 1121,575/3/60
Refroidissement périmétrique pour datacenters de taille moyenne et grande.

Accessoires de refroidissement de salle Uniflair pour salle moyenne/large Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Gestion optimisée
La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
Stratégie modulaire
La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Ventilateurs à commutation électronique
Offre une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.

Facilité de maintenance

Surveillance des services
Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Service opérationnel
Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Administration de l'énergie

Systèmes de gestion des bâtiments
Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
Réseau local
Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
Système de pressurisation au sol automatique
Assure une pressurisation stable du débit d'air sous le plancher, indépendamment des modifications effectuées au-dessus du plancher
Interface réseau
Offre des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.

Disponibilité

Commande de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Détendeur électronique
Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
Contrôleur par microprocesseur multifonction
Permet aux unités de redémarrer à la suite d'une coupure de courant sans intervention ; permet la redondance au niveau de la salle avec jusqu'à dix unités fonctionnant dans un groupe ; navigation conviviale avec écrans à icônes pour indiquer le mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de la salle ; permet la communication avec plusieurs protocoles de systèmes de gestion d'immeuble.
Composants redondants
Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Chili, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
1960mm, 196.0cm
Largeur max.
1720mm, 172.0cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
549.09kg
Poids avec emballage
568.18kg
Hauteur de transport
2032mm, 203.2cm
Largeur de transport
1803mm, 180.3cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Conformité

Approbation
ETL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Généralités

Flux d''air
3350.83Pouces/s
Type de compresseur
Tandem scrolls
Prise d''air
Top return

Options

Services