Nos marques

Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA

Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant gauche
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant gauche
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant gauche
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant droit
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant droit
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Back
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant gauche
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant droit
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Avant droit
Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA Back
  • Boîtier de disjoncteur de batterie à montage mural, à utiliser avec les configurations à rack de batteries ouvertes.

Voir la présentation du produit

GUPXCD37B Caractéristiques

Disjoncteur de batterie 150 A pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5 kVA
Boîtier de disjoncteur de batterie à montage mural, à utiliser avec les configurations à rack de batteries ouvertes.

Onduleur industriel Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Accessoire E/S à contacts secs en option
Chaque accessoire E/S à contact sec augmente le nombre de contacts d'entrée de 2 et le nombre de relais de sortie de 1
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Disponibilité

Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Facilité de maintenance

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Adaptabilité

Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation

Distribution des produits

Aruba, Bermudes, Bahamas, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA

Physique

Hauteur max.
1316mm, 131.6cm
Largeur max.
516mm, 51.6cm
Profondeur max.
190mm, 19.0cm
Poids net
51.71kg
Poids avec emballage
85.73kg
Hauteur de transport
1829mm, 182.9cm
Largeur de transport
965mm, 96.5cm
Profondeur de transport
330mm, 33.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 2999.84mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4999.9mètres

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services