Comp USA Battery

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

LBCCU1 Caractéristiques

Comp USA Battery
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.
Inclut: Manuel utilisateur

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
3800
Tension en sortie de la batterie
12.0

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Nickel Metal Hydride

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.86cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
140mm, 13.98cm
Poids net
0.46kg
Poids avec emballage
0.92kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
70mm, 7.0cm
Profondeur de transport
140mm, 13.98cm

Conformité

Approbation
cUL Recognized, CE, UL Recognized
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services