Nos marques

Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000

Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000 Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000 Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000 Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000 Avant droit
Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000 Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000 Avant droit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCHP1 Caractéristiques

Batterie pour ordinateur portable pour les séries HP OmniBook XE/XE2, Pavilion N3000
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
279mm, 27.94cm
Largeur max.
64mm, 6.35cm
Profondeur max.
32mm, 3.18cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
286mm, 28.58cm
Largeur de transport
76mm, 7.62cm
Profondeur de transport
45mm, 4.45cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services