Bandeau de prises, simple, zéro U, 14,4 kW, 208 V, (6)C19 et (3)C13

  • Distribution d'alimentation fiable

  • Inclut: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Kit de montage sans outils

Voir la présentation du produit

AP7567 Caractéristiques

Bandeau de prises, simple, zéro U, 14,4 kW, 208 V, (6)C19 et (3)C13
Distribution d'alimentation fiable
Inclut: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Kit de montage sans outils

Bandeaux de prises basiques Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Distribution de l’alimentation peu onéreuse
Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.

Coût total de possession

Distribution de l’alimentation peu onéreuse
Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Souplesse

Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela

Options

Retour en haut de page