Nos marques

Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, L5-20P

Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, L5-20P Avant gauche
Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, L5-20P Avant gauche
Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, L5-20P Avant gauche
Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, L5-20P Avant gauche
  • Distribution d'alimentation fiable

  • Inclut: Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

AP9557 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
Connexions de sortie
(10) NEMA 5-20R
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA L5-20P
Longueur du cordon
3.7mètres
Bandeau de prises, simple, 1U, 20 A, 120 V, (10)5-20, L5-20P
Distribution d'alimentation fiable
Inclut: Rack mounting brackets, User manual
  • Distribution de l’alimentation peu onéreuse
    Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Unités de distribution d'alimentation en rack simple NetShelter Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Distribution de l’alimentation peu onéreuse
Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Always on Outlets
10
Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
2400VA
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de ligne maximal
20A

Physique

Hauteur max.
43mm, 4.3cm
Largeur max.
432mm, 43.18cm
Profondeur max.
102mm, 10.16cm
Poids net
2.24kg
Poids avec emballage
2.78kg
Hauteur de transport
70mm, 7.0cm
Largeur de transport
483mm, 48.26cm
Profondeur de transport
343mm, 34.3cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
100.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, Reconnu cUL, UL 1363, reconnu UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services