Nos marques

Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15

Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Detailed
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ ...

  • Inclut: Support(s) de retenue de câble, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Kit de montage sans outils, User manual

Voir la présentation du produit

AP7831 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(16) NEMA 5-15R
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
100V, 120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 15 A, 100/120 V, (16)5-15
Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ. av. apparition de pannes IT crit.
Inclut: Support(s) de retenue de câble, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Kit de montage sans outils, User manual
  • Capacités de montage de rack sans outil
    Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.
  • Possibilités de montage vertical
    Se monte facilement en position verticale dans les racks ou les armoires NetShelter VX et occupe zéro U du précieux espace rack, ce qui permet d’installer davantage d’équipements dans le rack. Les unités à montage vertical sont optimisées pour tenir dans un rack ou des armoires NetShelter VX.

Unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Disponibilité

60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)

Caractéristiques marketing

Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
15

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
100 - 120VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
1440VA
Courant d'entrée maximal
15A
Courant de ligne maximal
15A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
12A

Physique

Hauteur max.
1245mm, 124.5cm
Largeur max.
56mm, 5.6cm
Profondeur max.
44mm, 4.4cm
Poids net
5.45kg
Poids avec emballage
6.43kg
Hauteur de transport
2121mm, 212.1cm
Largeur de transport
159mm, 15.9cm
Profondeur de transport
127mm, 12.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
42.0

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA C22.2 No 42, CSA C22.2 N° 60950-1-03, Répertorié cUL, Reconnu cUL, FCC partie 15 classe A, ICES-003, Industrie Canada, METI Denan, UL 60950-1, listé UL, VCCI
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services