Nos marques

Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V

Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Back
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Application
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Detailed
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Back
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Application
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V Detailed
RoHS
  • Armoire de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques.

Voir la présentation du produit

GVSBPSU80G Caractéristiques

Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS, UL, unité unique, 10 à 40 kW 208 V, 20 à 80 kW 480 V
Armoire de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Belgique, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Italie, Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
318mm, 31.8cm
Profondeur max.
850mm, 85.0cm
Poids net
110.0kg
Poids avec emballage
125.0kg
Hauteur de transport
1660mm, 166.0cm
Largeur de transport
635mm, 63.5cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Température de stockage
-25 - 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services