Nos marques

Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA

Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Miscellaneous
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Avant gauche
Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA Miscellaneous
  • Coffrets auxiliaires vides, prêts pour IP20 ou IP32, devant accueillir des dispositifs tels que des transformateurs ou disjoncteurs

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

G5TAUX60 Caractéristiques

Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA
Coffrets auxiliaires vides, prêts pour IP20 ou IP32, devant accueillir des dispositifs tels que des transformateurs ou disjoncteurs
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Armoire verrouillable
    Interdit tout accès non autorisé à l'onduleur.

Galaxy 5000 Caractéristiques et avantages

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Coût total de possession

Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Disponibilité

Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Costa Rica, Allemagne, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Israël, Italie, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Maroc, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Turquie, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
1905mm, 190.5cm
Largeur max.
711mm, 71.1cm
Profondeur max.
820mm, 82.0cm
Poids net
330.0kg
Poids avec emballage
350.0kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.0cm
Largeur de transport
762mm, 76.2cm
Profondeur de transport
838mm, 83.8cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-25 - 40 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services