Nos marques

Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles

Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant gauche
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant gauche
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant gauche
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant droit
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant droit
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Back
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant gauche
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant droit
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Avant droit
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles Back
  • Armoires à batterie VRLA entièrement équipées Inclut tous les disjoncteurs et fusibles, la fonction d'ajustement et de correspondance, l'entrée de câbles par le ...

Voir la présentation du produit

GUPXCB150EN100 Caractéristiques

Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 150 A, premium, 100 Watts/batterie à piles
Armoires à batterie VRLA entièrement équipées Inclut tous les disjoncteurs et fusibles, la fonction d'ajustement et de correspondance, l'entrée de câbles par le haut et/ou par le bas

Gutor PXC Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Disponibilité

Remplacement du ventilateur permutable
Permet le remplacement des ventilateurs individuels sans qu'il y ait une disponibilité croissante du bypass et une protection de charge.
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Double entrée de secteur - standard
La fonction standard augmente la disponibilité en permettant à l'onduleur d'être connecté à deux sources d'alimentation séparées.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Surveillance du cycle de vie
Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Coût total de possession

Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement

Distribution des produits

Aruba, Bermudes, Bahamas, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Design de Vie de Batterie
8 - 10

Physique

Hauteur max.
2101mm, 210.1cm
Largeur max.
770mm, 77.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.0cm
Poids net
601.01kg
Poids avec emballage
646.37kg
Hauteur de transport
2304mm, 230.4cm
Largeur de transport
1372mm, 137.2cm
Profondeur de transport
978mm, 97.8cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 2999.84mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4999.9mètres

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services