Nos marques

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable HP OmniBook XE2, N3100, N3200

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable HP OmniBook XE2, N3100, N3200 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable HP OmniBook XE2, N3100, N3200 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable HP OmniBook XE2, N3100, N3200 Avant gauche
Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable HP OmniBook XE2, N3100, N3200 Avant gauche
  • Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LPAHP2 Caractéristiques

Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable HP OmniBook XE2, N3100, N3200
Source d''alimentation portable fiable pour les principales marques d''ordinateurs portables.

Adaptateurs secteur pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.86cm
Largeur max.
70mm, 6.99cm
Profondeur max.
140mm, 13.97cm
Poids net
0.23kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
70mm, 6.99cm
Profondeur de transport
140mm, 13.97cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services