Nos marques

APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V

APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Back
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Detailed
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Conditionnement
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Back
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Detailed
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V Conditionnement
Green Premium™
RoHS
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: User manual, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

P6W Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Intensité maximale du courant d’entrée
15.0A
APC Essential SurgeArrest, 6 prises, installation murale, 120 V
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: User manual, Carte de garantie
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Sécurité

Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.

Protection

Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Distribution des produits

Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Iles Vierges Américaines

Sortie

Nombres de raccords de branchement
6.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Alimentation d''entrée
1200 Watts
Courant de ligne maximal
15A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
1080Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
72kA
Mode normal de courant de crête
60 per phasekA

Physique

Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
38mm, 3.8cm
Profondeur max.
140mm, 14.0cm
Poids net
0.2kg
Poids avec emballage
0.23kg
Hauteur de transport
197mm, 19.7cm
Largeur de transport
57mm, 5.7cm
Profondeur de transport
241mm, 24.1cm
Couleur
Beige
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
340 x 213 x 254mm
Unités carton principal
6.0
Poids carton principal
2.08
Nbre d'unités par palette
504.0
Codes SCC
10731304282737

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
ETL
Garantie standard
Illimitée

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services