Nos marques

APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V

APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant droit
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant droit
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Detailed
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Subcategory
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Default
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant droit
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Avant droit
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Detailed
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Subcategory
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V Default
RoHS
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

PE4WRU3 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Intensité maximale du courant d’entrée
15.0A
APC Essential SurgeArrest 4 prises rotatives avec prise murale avec 2 ports de charge USB 5 V, 3,4 A, 120 V
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: User manual
  • Ports de chargement USB
    Vous permet de charger et d'alimenter simultanément votre téléphone mobile et votre ordinateur portable à l'aide des câbles de chargement USB d'APC (vendus séparément).

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Sécurité

Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.

Protection

Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Nombres de raccords de branchement
4.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Alimentation d''entrée
1800 Watts
Courant de ligne maximal
15A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
1080Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
48kA
Mode normal de courant de crête
24kA

Physique

Hauteur max.
140mm, 14.0cm
Largeur max.
95mm, 9.5cm
Profondeur max.
65mm, 6.5cm
Poids net
0.32kg
Poids avec emballage
0.4kg
Hauteur de transport
244mm, 24.4cm
Largeur de transport
129mm, 12.85cm
Profondeur de transport
7mm, 0.7cm
Couleur
Blanc
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
305 x 229 x 254mm
Unités carton principal
6.0
Poids carton principal
2.73
Nbre d'unités par palette
270.0
Codes SCC
10731304343674

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CULus, UL 1310, UL 1449, UL 498

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services