Nuestras marcas

Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida

Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Back
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Back
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Back
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida Back
Green Premium™
RoHS
  • Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

  • Incluye: Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Cable de configuración RS-232, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto

AP7730 Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(1) IEC 60320 C19
(8) IEC 60320 C13
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-20P
Longitud de Cable
2.4metros
Rack ATS, 200-208 V, 20 A, L6-20 entrada, (8) C13 (1) C19 salida
Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.
Incluye: Documentación en CD, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Cable de configuración RS-232, Tarjeta de garantía
  • Pantalla local para la supervisión de la corriente
    El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)

NetShelter Rack Transfer Switches características y ventajas

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Características de marketing

Pantallas de información
Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, la fuente que está definida como primaria y la fuente que está alimentando la carga en ese momento. Esto permite obtener una representación visual del flujo eléctrico, desde la entrada hasta la carga. De esta forma el usuario puede observar rápidamente el flujo eléctrico y el estado de las fuentes de entrada sin tener que conectar la unidad. (Nota: las unidades que no estén conectadas en red únicamente ofrecen información sobre el estado y no disponen de una representación visual del flujo eléctrico)
Instalable en rack
Ocupa tan sólo 1U del valioso espacio en rack. Lleva la alimentación eléctrica allí donde más se necesita: en el rack, cerca de los equipos.

Protección

Protección contra sobreintensidad 10 kAIC
Proporciona protección en caso de un evento significativo de sobreintensidad.

Disponibilidad

Fuentes de alimentación de entrada dual
Proporciona suministro eléctrico de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad y, si la línea de CA primaria falla, la unidad cambiará automáticamente a la fuente de alimentación alternativa.
Transfer time <10ms
Tiempo de transferencia líder del sector para garantizar una conmutación sin problemas en caso de fallo de la fuente de alimentación primaria.

Capacidad de gestión

Pantalla a color LCD
Proporciona control y capacidad de gestión locales más robustos e intuitivos.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
No
Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Número de cables de alimentación
2
Maximum Input Current
20A
Maximum Line Current
20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
229mm, 22.9cm
Peso neto
5.02kg
Peso de envío
6.8kg
Altura bruta
114mm, 11.4cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
349mm, 34.9cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
EN 55022, classe A, FCC parte 15 clase A
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios