PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19

PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Back
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Miscellaneous
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Back
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Miscellaneous
  • Las unidades de distribución eléctrica (PDU) con display de APC a través de salida con conexión permiten un control avanzado del suministro que se puede personalizar ...

  • Incluye: Terminador de puerto CAN, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Guía de seguridad, Cable de configuración en serie

Ver descripción de producto

AP8641 Características

Características principales

Conexiones de salida
(21) IEC 60320 C13
(3) IEC 60320 C19
Voltaje de salida nominal
200V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-30P
Longitud de Cable
3metros
PDU de montaje en rack 2G, con display con conmutación, Zero U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19
Las unidades de distribución eléctrica (PDU) con display de APC a través de salida con conexión permiten un control avanzado del suministro que se puede personalizar según el usuario y un sistema de medición individual de la potencia de salida. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclado de suministro para reiniciar el equipo bloqueado de forma remota y evitar el uso no autorizado de salidas independientes. Los atrasos de secuenciación del suministro permiten a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite la sobrecarga de los circuitos durante la recuperación del suministro y amplíe los tiempos de funcionamiento del equipamiento crítico priorizando el reparto de cargas. La medición actual ofrece supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las nuevas PDU conmutadas para rack incluyen supervisión real del suministro, puerto para el sensor de temperatura/humedad y receptáculos de bloqueo IEC. Alarmas definidas por el usuario que avisan de posibles sobrecargas de suministro antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU conmutadas para rack a través de interfaces seguras de web, SNMP o Telnet que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC, que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.
Incluye: Terminador de puerto CAN, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Guía de seguridad, Cable de configuración en serie
  • Capacidad de PDU en rack con display
    La medición de nivel de salida independiente ofrece una visión más detallada de la energía distribuida al equipamiento dentro del armario. También permite analizar las tendencias de consumo por componentes y llevar a cabo la planificación de capacidad.

NetShelter Metered-by-Outlet with Switching Rack PDU características y ventajas

Disponibilidad

Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Capacidad de PDU en rack con display
La medición de nivel de salida independiente ofrece una visión más detallada de la energía distribuida al equipamiento dentro del armario. También permite analizar las tendencias de consumo por componentes y llevar a cabo la planificación de capacidad.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.
Retardos del suministro eléctrico
Permite a los usuarios configurar la secuencia en la que el suministro eléctrico se conecta y se desconecta en cada toma. Esto ayuda a evitar los picos de corriente durante la puesta en marcha, lo que podría ocasionar la sobrecarga de los circuitos y la pérdida de las cargas. La secuenciación también permite a los usuarios determinar los equipos que se encenderán primero, de forma que otros equipos que dependan de esa unidad funcionen correctamente.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos. (Nota: sólo disponible con unidades con función de monitorización local de corriente)
Control remoto individual de cada toma
Permite administrar remotamente las tomas, de forma que los usuarios puedan desconectar aquellas que no se utilizan (e impedir sobrecargas) o reciclar el suministro de equipos bloqueados (reduciendo los costosos períodos de interrupción y evitando el tiempo necesario para llegar hasta el equipo).

Agilidad

Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chequia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
30

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
4992VA
Maximum Input Current
30A
Maximum Line Current
30A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
24A

Descripción física

Altura máxima
1829mm, 182.9cm
Anchura máxima
56mm, 5.6cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
8.23kg
Peso de envío
10.5kg
Altura bruta
2038mm, 203.8cm
Anchura bruta
162mm, 16.2cm
Profundidad bruta
118mm, 11.8cm
Color
Negro
Unidades en Palet
48.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, PSE, Registrado por UL, VCCI clase A
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios