Nuestras marcas

PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M

PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Parte Delantera Izquierda
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Parte Delantera Izquierda
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Parte Delantera Izquierda
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Frontal derecho
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Frontal directo
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Back
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Miscellaneous
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Parte Delantera Izquierda
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Frontal derecho
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Frontal directo
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Back
PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M Miscellaneous
  • El sensor de temperatura de la batería proporcionará información al SAI Gutor PXC, el cual adaptará la tensión de la batería en función de la temperatura ambiente ...

Ver descripción de producto

GUPXCXOPT01 Características

PARA SENSOR DE TEMP. DE LA BATERÍA PARA SAI GUTOR PXC, CABLE DE 5 M
El sensor de temperatura de la batería proporcionará información al SAI Gutor PXC, el cual adaptará la tensión de la batería en función de la temperatura ambiente. Este sensor se incluye con nuestro armario de baterías Gutor PXC estándar. Debe añadirse a las demás configuraciones.

Gutor PXC características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Disponibilidad

Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
324mm, 32.4cm
Anchura máxima
216mm, 21.6cm
Profundidad máxima
102mm, 10.2cm
Peso neto
1.13kg
Peso de envío
1.13kg
Altura bruta
324mm, 32.4cm
Anchura bruta
216mm, 21.6cm
Profundidad bruta
102mm, 10.2cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 2999.84metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4999.9metros

Opciones

Servicios