Nuestras marcas

Opciones externas PMM

Opciones externas PMM Parte Delantera Izquierda
Opciones externas PMM Parte Delantera Izquierda
Opciones externas PMM Parte Delantera Izquierda
Opciones externas PMM Back
Opciones externas PMM Parte Delantera Izquierda
Opciones externas PMM Back
  • Distribución de corriente eléctrica trifásica centralizada, adaptable a las necesidades de los centros de datos de cualquier tamaño

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

PMMEO Características

Opciones externas PMM
Distribución de corriente eléctrica trifásica centralizada, adaptable a las necesidades de los centros de datos de cualquier tamaño
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Instalación rápida
    Organizadores verticales de montaje trasero y rieles para cables superiores con instalación sin herramientas.

Armario de distribución eléctrica características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Disponibilidad

Automáticos previamente comprobados
Todos los automáticos se comprueban previamente en fábrica, lo que aumenta su fiabilidad.

Capacidad de gestión

Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Organización de cables eficiente
Organiza el tendido de los cables, lo cual simplifica el mantenimiento o la expansión futura.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
10 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
10 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 No 60950, FCC parte 15 clase A, UL 60950
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios