Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8

Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Back
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8 Back
  • Protección de la alimentación trifásica escalable y de alta eficiencia con modos de funcionamiento flexibles para grandes instalaciones, Data Centers y aplicaciones ...

  • Incluye: Guia de instalación, Cumplimiento de la normativa sísmica, Start-up service, Entrada de cable superior e inferior

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

GVX1000K750GS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (750000W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
750.0Kilovatios / 750.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
Galaxy VX 750 kVA SAI redundante N+1 480 V, puesta en marcha 5x8
Protección de la alimentación trifásica escalable y de alta eficiencia con modos de funcionamiento flexibles para grandes instalaciones, Data Centers y aplicaciones críticas en empresas.
Incluye: Guia de instalación, Cumplimiento de la normativa sísmica, Start-up service, Entrada de cable superior e inferior
  • Facility-friendly design
    Features a wide input voltage window and input power factor correction, limiting impact on batteries and facility infrastructure.
  • Flexible operating modes
    Offers three operating modes to meet your business requirements. With ECOnversion Mode, ECO Mode, and normal operation, you can choose one mode or a combination of all three to achieve the efficiency and performance ratings your site requires.
  • Integrated parallel up to 4+1
    Includes support for parallel configurations up to 4+1 (4 for capacity and 1 for redundancy), allowing easy expansion and additional redundancy.
  • Patented 4-level inverter
    Innovative inverter design delivers high efficiency and low operating costs, while increasing reliability by reducing stress on each IGBT.
  • Escalable para capacidad o redundancia
    Proporciona redundancia N+1 sin sacrificar capacidad de carga; es posible añadir armarios después de la instalación inicial.
  • Smart Power Test (SPoT)
    Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.

Galaxy VX características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Compatible con StruxureOn
Simplifica el mantenimiento y el funcionamiento de tus equipos utilizando software y servicios basados en la nube y compatibles con todos los fabricantes.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Disponibilidad

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Protección frente a inversión de corriente interna
Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.

Coste total de propiedad

Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
750.0Kilovatios / 750.0kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 1% symmetrical load and +/- 3% asymmetrical lo
Derivación
Built-in static bypass, Optional external bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
408 - 600V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
100.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
384 V CC
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
GVX_750G_1Feed
Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
3900mm, 390.0cm
Profundidad máxima
900mm, 90.0cm
Peso neto
3209.16kg
Peso de envío
3984.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
4650mm, 465.0cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
72.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CBC 2013 a Sds = 1,84 g, CSA C22.2 No 107.3, FCC parte 15 clase A, IBC 2012, IEC 60721-4-2 Nivel 2M2, IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778 5ª edición
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios