Nuestras marcas

Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft

Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft Parte Delantera Izquierda
Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft Parte Delantera Izquierda
Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft Parte Delantera Izquierda
Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft Parte Delantera Izquierda
Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft Parte Delantera Izquierda
Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Sensor universal para el control de los sensores analógicos de 0–5 V de terceros.

  • Incluye: Conexiones de los cables

Ver descripción de producto

NBES0305 Características

Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft
Sensor universal para el control de los sensores analógicos de 0–5 V de terceros.
Incluye: Conexiones de los cables
  • Tipo de conexión de sensor RJ-45
    Detección automática por parte de dispositivos NetBotz compatibles y prolongación sencilla hasta 30 metros con cable CAT5/6 estándar.

Sensores NetBotz características y ventajas

Disponibilidad

Sensores opcionales
Incorpore sensores en aplicaciones compatibles con NetBotz para controlar la temperatura, la humedad, los fluidos, la vibración o las partículas de polvo.
Sensores de gama baja
Los sensores pequeños se pueden instalar en cualquier lugar.

Agilidad

Identificadores únicos
Personalice los sensores con ubicaciones y nombres distintivos.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
19mm, 1.9cm
Anchura máxima
146mm, 14.6cm
Profundidad máxima
187mm, 18.7cm
Peso neto
0.15kg
Peso de envío
0.27kg
Altura bruta
48mm, 4.8cm
Anchura bruta
232mm, 23.2cm
Profundidad bruta
164mm, 16.4cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios