Nuestras marcas

Alimentación dividida mediante paneles laterales negros para NetShelter SX 45U de 1070 mm, 2 uds.

Alimentación dividida mediante paneles laterales negros para NetShelter SX 45U de 1070 mm, 2 uds. Parte Delantera Izquierda
Alimentación dividida mediante paneles laterales negros para NetShelter SX 45U de 1070 mm, 2 uds. Parte Delantera Izquierda
Alimentación dividida mediante paneles laterales negros para NetShelter SX 45U de 1070 mm, 2 uds. Parte Delantera Izquierda
Alimentación dividida mediante paneles laterales negros para NetShelter SX 45U de 1070 mm, 2 uds. Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

  • Incluye: Cintas de cepillado, Guia de instalación, Llave(s), Slam latches

Ver descripción de producto

AR7315 Características

Alimentación dividida mediante paneles laterales negros para NetShelter SX 45U de 1070 mm, 2 uds.
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.
Incluye: Cintas de cepillado, Guia de instalación, Llave(s), Slam latches

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
898mm, 89.8cm
Anchura máxima
967mm, 96.7cm
Profundidad máxima
13mm, 1.3cm
Peso neto
16.0kg
Peso de envío
23.3kg
Altura bruta
1060mm, 106.0cm
Anchura bruta
1010mm, 101.0cm
Profundidad bruta
185mm, 18.5cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios