Nuestras marcas

APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models

APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models Parte Delantera Izquierda
APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models Parte Delantera Izquierda
APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models Parte Delantera Izquierda
APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models Parte Delantera Izquierda
APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models Parte Delantera Izquierda
APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models Parte Delantera Izquierda

SUA028RM Características

Características principales

Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R
(4) NEMA L5-15R
Voltaje Nominal de Entrada
120V
APC Backplate Kit W/(4) L5-15R and (4) 5-15R for Smart-UPS 2200 and 3000VA 3U-5U SUA Models

Distribución de productos

Anguila, Argentina, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Japón, Corea del Sur, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Anchura máxima
178mm, 17.8cm
Profundidad máxima
254mm, 25.4cm
Peso neto
0.92kg
Peso de envío
1.36kg
Altura bruta
127mm, 12.7cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
254mm, 25.4cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios