APC公司的Smart-UPS,700VA,帶自動選擇輸入電壓,120V/230V輸入,120V輸出

分享:

APC公司的Smart-UPS,700VA,帶自動選擇輸入電壓,120V/230V輸入,120V輸出

SU700X167

Description: 智能和高效的電源保護功能,可實現多區域部署。

包括 : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

APC公司的Smart-UPS,700VA,帶自動選擇輸入電壓,120V/230V輸入,120V輸出

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 軟體隨附的 CD , Smart UPS RS-232 資料線 , 使用者手冊

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

全球部署 特點與優勢

  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
  • 序列連接
    透過序列埠提供對 UPS 的管理。
  • SmartSlot
    使用管理卡自定 UPS 功能。
  • LED Indicators
    爲您提供瞭解公用電力情况、UPS和電池狀態的便利方式。
  • 熱插拔式電池
    確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 容易安裝
    創新的設計,讓每個人都可以快速、輕鬆地進行安裝。
  • 使用者可更換的電池
    可以簡單升級和更換電池。
  • 技術支持
    我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
  • 純正弦波電池輸出
    藉由模擬公用電源,為主動式 PFC(功率係數校正)伺服器以及敏感的電子產品提供最大的相容性。
  • 電源調節
    保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • UPS 關機之後自動重新啟動負載
    市電電源恢復後自動啟動連接設備。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , XF , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    450瓦特 / 700伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    450瓦特 / 700伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    120V
  • 輸出電壓失真
    小於 5%
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • 負載波峰因數
    --
  • 拓樸
    在線互動式
  • 波形類型
    正弦波
  • 輸出連接
    (6) NEMA 5-15R (Battery Backup)
  • 傳送時間
    4ms typical : 8ms maximum

輸入

  • 標稱輸入電壓
    120V , 230V
  • 輸入頻率
    50/60 Hz +/- 3 Hz(自動感應)
  • 輸入連接類型
    British BS1363A, Italian CEI 23-16, NEMA 5-15P, Schuko CEE 7/7P
  • 電源線長度
    1.83公尺
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    187 - 242 (220V), 92 - 147伏特 (V)
  • 主要作業的輸入電壓可調整範圍
    --伏特 (V)
  • 電源線數量
    4

電池與運轉時間

交流與管理

  • 接口端口(多個)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • 控制盤
    LED 狀態顯示帶有負載與電池條形圖以及「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器
  • 聲響警報
    使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 可配置的延遲
  • 緊急關機 (EPO)
    可選
  • 可用的 SmartSlot™ 介面數量
    1

突波保護與篩選

  • 浪湧能量額定值
    480焦耳 (Joule)
  • 濾波
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

實體標示

  • 最大高度尺寸
    216mm , 21.6cm
  • 最大寬度尺寸
    170mm , 17.0cm
  • 最大深度尺寸
    439mm , 43.9cm
  • 淨重
    24.09kg
  • 出廠重量
    26.36kg
  • 裝運高度
    387mm , 38.7cm
  • 裝運寬度
    320mm , 32.0cm
  • 裝運深度
    591mm , 59.1cm
  • 顏色
    Beige

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-3000公尺
  • 貯藏溫度
    -15 - 45 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-15000公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    45.0dBA
  • 線上熱耗散
    135.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)
  • 保護等級
    --

認證與保固

  • 認證
    CSA, FCC 零件 15(A 型), TAA compliance, UL 1778
  • 設備保護策略
    --
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池), 具有可選的現場保固, 具備可選的延伸保固

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間

頭銜

UL Listed
PDF
PDF

大小文本

272KB

更新時間

2018-06-14

UL Listed and complies to UL 1778
PDF

大小文本

862KB

更新時間

2018-06-13

FCC Certified,UL Listed,EMC Electromagnetic Compatibility and complies to UL 1778,EN 50091-2 EMC,FCC part 15
PDF

大小文本

14KB

更新時間

2018-06-12

PDF

大小文本

75KB

更新時間

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
頭銜
大小文本
更新時間

韌體升級

韌體升級
零件編號
更新時間

零件編號

SFSUMX372

更新時間

2010-02-04
InfraStruxure Manager
零件編號
更新時間

零件編號

AP9430

更新時間

2018-05-23

零件編號

AP9431

更新時間

2018-05-23
其它軟體
零件編號

Category

子類別


針對IBM AS/400和IBMi(IBM電源系統)的UPS信號傳輸提供

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

UPS通信電纜智能信號傳輸

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

UPS通信電纜,智能信號傳輸,15'/4.5m - DB9到RJ45

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

對于(25)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

對于(100)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

UPS通信電纜,簡單信號傳輸

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

UPS延長電纜,絕緣,15米

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

對于(1)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

Cisco Unity Express UPS簡單信號傳輸電纜

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

幹式觸點輸入/輸出SmartSlot卡

帶有幹式觸點(繼電器)支持的UPS管理SmartSlot卡,可用于監控外部觸發器幷啓動外部設備的動作。


顯示 每頁結果