APC公司的Smart-UPS,2200VA,LCD RM,2U,230V

分享:

APC公司的Smart-UPS,2200VA,LCD RM,2U,230V

SMT2200RMI2U

Description: 從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

包括 : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

APC公司的Smart-UPS,2200VA,LCD RM,2U,230V

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 軟體隨附的 CD , 說明文件 CD , 安裝指南 , 機架式硬體 , 機架式支援導軌 , Smart UPS RS-232 資料線 , USB 纜線

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

SMT2200RMI2U Features

APC公司的Smart-UPS,2200VA,LCD RM,2U,230V

  • 可冷啟動
    在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
  • 能源儀表
    為具有節能意識的使用者提供實際的千瓦小時電力。
  • 綠色模式
    申請專利中的運作模式,能夠繞過未使用且電源狀況良好的電子元件,以達到極高的運作效率,同時也不犧牲任何保護功能。
  • 高線上效率
    減少市電成本,並減少熱氣的產生。
  • 直覺式 LCD 介面
    以多種語言提供正確清楚的資訊,並提供方便好用的導覽鍵,讓使用者可以在本機上輕鬆完成 UPS 配置。
  • 更換電池預測日期功能
    以動態方式提供建議更換電池的時間(月份及年份),以利長期維護規劃工作的進行。
  • 純正弦波電池輸出
    藉由模擬公用電源,為主動式 PFC(功率係數校正)伺服器以及敏感的電子產品提供最大的相容性。
  • 排定順序的網絡關機和重啓
    配置所選擇的插座組以按照預先確定的順序進行停機及接通(對于帶有通電的插座組的UPS)。
  • 單一開關插座群組
    獨立於 UPS 之外進行控制的單一出口群組,可用來重新啟動個別的懸掛裝置、後接式開關和非關鍵卸載。
  • SmartSlot
    使用管理卡自定 UPS 功能。
  • 兼容StruxureWare Data Center Expert(資料中心專家)
    可透過 APC InfraStruXure® Central 進行集中化管理。
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。

Smart-UPS 特點與優勢

  • 聲響警報
    主動地通知您該單元是否在使用電池,電池電量是否變低,或者是否存在過載情況。
  • LED 狀態指示器
    可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
  • Network manageable
    透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
  • 隔離電池通知
    在電池無法提供備用電量時發出警告。
  • 序列連接
    透過序列埠提供對 UPS 的管理。
  • USB 連接性
    透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。
  • 電池故障通知
    提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
  • 使用者可更換的電池
    可以簡單升級和更換電池。
  • 熱插拔式電池
    確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 預測故障通知
    提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。
  • 電路斷路器
    可以迅速復原過載狀況。
  • 隔離電池通知
    在電池無法提供備用電量時發出警告。
  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
  • 增強與調節自動電壓調節 (AVR)
    無須使用電池修正低壓和高壓情況,藉此提高應用程式的可用性。
  • UPS 關機之後自動重新啟動負載
    市電電源恢復後自動啟動連接設備。
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 電源調節
    保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
  • 更加智能化的生産能力,能够根據您的特定應用需求進行定制
    直觀的LCD界面提供了清楚的信息,幷且可以通過易于使用的導航鍵在本地配置UPS。包括開關式插座組控制在內的超過15種不同的可編程設置允許應用特定設置、閾值和通知。
  • 領導者的完全設備兼容性和可靠性可以使您高枕無憂
    提供由采用有源功率因數校正(PFC)電源的服務器製造商推薦的純正弦波輸出。安全機構的測試和認證意味著您可以部署Smart-UPS,幷且確信它們能够符合或超過業界最爲嚴格的標準。
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    獲得專利的綠色運行模式能够實現超過97%的效率。Smart-UPS是第一個通過能源之星認證的網絡UPS。由APC公司首創的智能電池管理可通過智能化、精確的溫度補償充電來最大限度地提高電池的性能幷延長其壽命。動態更換電池時間指示器和自動自檢能够保證電池的可靠性幷可在需要更換之前事先發出警告。方便、易于連接、可熱插拔的電池模塊無需斷電就可進行電池更換。APC公司設計和製造Smart-UPS的歷史已超過23年,Smart-UPS是世界上最值得信賴的網絡UPS,累計銷量已超過2500萬台。
  • 通過保持你的IT設備和數據安全,可避免昂貴的電源問題
    網絡級電源調節功能可防止浪涌的危害和破壞性的噪音。固態自動電壓調節最多可將低輸入電壓提高30%,幷且可在沒有電池運行的情况下使高電壓最多降低12%。可在停電期間提供可靠的電池備用能力或正常關閉系統
  • 通過容易、方便的遠程訪問能力來節省時間
    通過串口、USB或可選的以太網進行網絡管理。包括PowerChute®企業版軟件,可實現方便的監視和控制、安全的操作系統關機以及創新的能源管理功能。
  • 安全代理認可
    確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
  • 可調整電壓零敏度
    在特定電源環境或發電機應用中,使 UPS 調整到最佳效能。
  • 可調式電壓轉換點
    可透過放寬輸入電壓窗口或縮小輸出電壓調節,可使電池壽命最大化。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 玻利维亚 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 智利 , 喀麦隆 , 塞尔维亚及黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 香港 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 秘鲁 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 卡塔尔 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , 土耳其 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , XF , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    1.98 K瓦特 / 2.2 k伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    1.98 K瓦特 / 2.2 k伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    230V
  • 輸出電壓注釋
    可配置 220:230 或 240 額定輸出電壓
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • 其它輸出電壓
    220, 240
  • 拓樸
    在線互動式
  • 波形類型
    正弦波
  • 輸出連接
    (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    (3) IEC Jumpers (Battery Backup)
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup)
  • 傳送時間
    4ms typical : 8ms maximum

輸入

  • 標稱輸入電壓
    230V
  • 輸入頻率
    50/60 Hz +/- 3 Hz(自動感應)
  • 輸入連接類型
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • 電源線長度
    2公尺
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    160 - 286伏特 (V)
  • 主要作業的輸入電壓可調整範圍
    151 - 302伏特 (V)
  • 電源線數量
    1
  • 其他輸入電壓
    220, 240

電池與運轉時間

交流與管理

  • 接口端口(多個)
    USB
  • 控制盤
    LED 狀態顯示:「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器, 多功能 LCD 狀態與控制主控台
  • 聲響警報
    使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 可配置的延遲
  • 可用的 SmartSlot™ 介面數量
    1

突波保護與篩選

  • 浪湧能量額定值
    375焦耳 (Joule)

實體標示

  • 最大高度尺寸
    86mm , 8.6cm
  • 最大寬度尺寸
    480mm , 48.0cm
  • 最大深度尺寸
    683mm , 68.3cm
  • 機架高度
    2U
  • 淨重
    42.31kg
  • 出廠重量
    49.73kg
  • 裝運高度
    254mm , 25.4cm
  • 裝運寬度
    600mm , 60.0cm
  • 裝運深度
    980mm , 98.0cm
  • 每托盤單元數
    8.0

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-3000公尺
  • 貯藏溫度
    -15 - 45 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-15000公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    55.0dBA
  • 線上熱耗散
    215.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)

認證與保固

  • 認證
    CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
  • 標準保固
    3年的維修或更換期(不含電池),對于電池爲2年的維修或更換期

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • PEP
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

554KB

更新時間

2018-07-03

Safety Guide for Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA
PDF

大小文本

212KB

更新時間

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

大小文本

458KB

更新時間

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

大小文本

27KB

更新時間

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

741KB

更新時間

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1677KB

更新時間

2018-07-03

Models included on certificate: SUA2200I, SUA2200XLI, SUA2200RMI2U, SUA3000I, SUA3000XLI, SUA3000RMI2U, SUA3000RMXLI3U, SMT2200I, SMT2200RMI2U, SMT3000I, SMT3000RMI2U, DLT3000RMI2U, SMT2200RMI2UNC, SMT3000RMI2UNC
PDF

大小文本

112KB

更新時間

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

大小文本

376KB

更新時間

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

大小文本

117KB

更新時間

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

大小文本

112KB

更新時間

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

大小文本

1807KB

更新時間

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

433KB

更新時間

2018-07-03

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

大小文本

396KB

更新時間

2018-07-03

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
頭銜
大小文本
更新時間

韌體升級

韌體升級
零件編號
更新時間

韌體升級

PowerNet MIB 4.2.6 版

零件編號

SFPMIB426

更新時間

2018-01-24

Category

子類別


APC 溫度感應器

可監控資料中心或網路機箱溫度的萬用感應器。

針對(1)個Smart-UPS 2.1-3kVA的1年期NBD 1P 優越計劃

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V,附網路卡

從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

電源綫套件(每套6件),可鎖定型, C13至C14,0.6米

通過此獨特的易于使用的電纜固定方法來騰出空間和固定機架安裝式PDU和相連IT設備之間的電源綫。雖然這些綫將接入任何標準的IEC插座或電源插座,但“鎖緊”功能只有在與APC AP8000系列機架PDU或帶有內置鎖緊插座的IT設備一起使用時才有效。這些鎖緊連接器可以减少電纜意外斷開和負載脫落的可能性。

WITSC - 服務器遷移和電纜管理

為全新或現有的資料中心、伺服器機房或網路機櫃內部的 IT 設備和佈線提供移動、整合和最佳化服務。

對于(1)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

針對(1)個Smart-UPS 2.1-3kVA的1年期更新延長質保

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

對于(1)個節點的2年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

機架配電單元(PDU),開關型,1U,16A,208/230V,(8)C13

開關式機架PDU爲電力循環、延遲通電排序和插座使用管理提供了先進的負載監測以及單個插座的遠程開/關控制。


顯示 每頁結果