APC公司的Performance浪涌保護器,8個出口,帶有電話、同軸電纜和網絡保護,230V,適用于英國

APC公司的Performance浪涌保護器,8個出口,帶有電話、同軸電纜和網絡保護,230V,適用于英國

  • 為電腦、筆記型電腦和其他電子產品提供最高的保護及方便性

  • 包括: 1.8 Meter Tel Cable (2), 60 cm Coaxial Cable, 6ft Network Cable, 使用者手冊

檢視產品概覽
PF8VNT3-UK 特點
APC公司的Performance浪涌保護器,8個出口,帶有電話、同軸電纜和網絡保護,230V,適用于英國
為電腦、筆記型電腦和其他電子產品提供最高的保護及方便性
包括: 1.8 Meter Tel Cable (2), 60 cm Coaxial Cable, 6ft Network Cable, 使用者手冊
  • 不斷電電源插座
    8 插座型號為變壓器型插頭提供專門的空間,而不會覆蓋鄰近的插座以及 2 個 always-on 插座。您可以插入 8 條電源線,包括同時插入 3 個變壓器。如果您所安裝的設備需要始終處於執行狀態(例如傳真機),便可以將此設備插入 always-on 插座中,它會始終受到保護,即使在單元關閉的時候也會被供電。
  • 建置佈線故障指示器
    此 LED 會告知使用者牆壁電路中可能存在危險的配線問題。
  • 手動切斷開關
    受保護的負載無須拔除連接線,便能將突波抑制器斷電送修。
  • 直角插頭
    插頭角度使得設備和傢俱在置放時比使用標準電源線更貼近牆壁。同時也減小了線承受的壓力。
SurgeArrest Performance 特點與優勢
營銷特色
失效保護模式
大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,從而使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。APC 的 SurgeArrest 故障安全,即一旦 APC SurgeArrest 的電路出現故障,此單元將斷開設備與電源之間的連接,以確保沒有毀壞性突波到達您的設備。
180 度旋轉電源線固定器
180 度旋轉的鬆緊電源線能讓您靈活定位 SurgeArrest 及進行電線佈線。
Cord Management
減少電源線的混亂。
資料線保護
對資料線(乙太網路同軸電纜和電話線)可確保完全保護您的設備免受突波的危害。保護您的設備免受通過資料線傳輸的「後門」突波非常重要,因為它們的危害可能與透過電源線傳輸的突波一樣。
閃電與突波保護
避免電源突波與尖波對您的設備造成損害。
便利性
180 度旋轉電源線固定器
180 度旋轉的鬆緊電源線能讓您靈活定位 SurgeArrest 及進行電線佈線。
變壓器型間距
連接大體積變壓器插頭時,無需遮蔽其他插座。
安全
災難事件保護
SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
可調式纜線管理
保持電源線和纜線整潔有序。
失效保護模式
大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,從而使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。APC 的 SurgeArrest 故障安全,即一旦 APC SurgeArrest 的電路出現故障,此單元將斷開設備與電源之間的連接,以確保沒有毀壞性突波到達您的設備。
Cord Management
協助組織電源線。
場地佈線故障指示器
為了正常工作,突波抑制器需要正確佈線和接地的插座。APC 突波保護器可在您插入設備之前識別出危險的佈線問題。
Protection working indicator
SurgeArrest 會在其電路遭到嚴重雷擊或電源線突波破壞,或者無法提供 100% 的保護時向您發出警告,如果此設備仍然在保固期內,APC 將會免費更換您受損害的 SurgeArrest。
過載指示器
當所連接的設備使用了比其能力更多的電力時指示燈就會變亮。
啟用插頭的安全性墊板
護蓋保護使用者,以免意外接觸未使用的插座。
系統保護
噪音過濾
突波保護器削弱了 EMI/RFI 線的噪音,這種噪音可以導致資料錯誤和鍵盤鎖住,從而確保了受護設備效能更佳。
資料線保護
對資料線(乙太網路同軸電纜和電話線)可確保完全保護您的設備免受突波的危害。保護您的設備免受通過資料線傳輸的「後門」突波非常重要,因為它們的危害可能與透過電源線傳輸的突波一樣。
IEEE 限制級別(與 UL 1449 相容)
IEEE 檢測模擬 6.000 伏的突波,相當於遭到直接雷擊。允許通過額定電壓表示在有突波保護器抑制的情況下,將會到達您的設備的最大電壓。允許通過額定電壓越低表示保護越好。UL 抗破壞性突波和尖波的最大額定允許通過電壓為 330V。
閃電與突波保護
SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
電話線分離器
允許同時使用兩個設備,如數據機和電話。
産品分銷
阿拉伯联合酋长国, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 巴林, 博茨瓦纳, 塞浦路斯, 厄里特尼亚, 英国, 加纳, 直布罗陀, 冈比亚, 香港, 爱尔兰, 伊拉克, 约旦, 肯尼亚, 科威特, 马耳他, 马拉维, 尼日利亚, 荷兰, 阿曼, 沙特阿拉伯, 苏丹, 新加坡, 塞拉里昂, 坦桑尼亚, 赞比亚
選項

返回最上方