APC公司的NetBotz CCTV適配器座120,帶USB電纜 - 16英尺/5米

分享:

APC公司的NetBotz CCTV適配器座120,帶USB電纜 - 16英尺/5米

NBPD0123

Description: 在高級 NetBotz 設備上加裝協力廠商的閉路電視(CCTV)攝影機。

包括 : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

APC公司的NetBotz CCTV適配器座120,帶USB電纜 - 16英尺/5米

在高級 NetBotz 設備上加裝協力廠商的閉路電視(CCTV)攝影機。

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 纜線固定套件 , Installation Guide , USB 纜線

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

NBPD0123 Features

APC公司的NetBotz CCTV適配器座120,帶USB電纜 - 16英尺/5米

  • 整合協力廠商類比攝影機
    運用各種類比攝影技術,讓相容 NetBotz 設備得以增加視訊功能。

安全性攝影機 特點與優勢

  • 全動態視訊攝影機
    自訂並從設備擷取色彩豐富的視覺化記錄。 遮罩及敏感度設定可避免不必要的警示動作。
  • 事件影像儲存
    若透過 WAN 進行傳輸,動作及警示的影像記錄,可為您節省儲存空間及頻寬。
  • 全動態視訊攝影機
    自訂並從設備擷取色彩豐富的視覺化記錄。 遮罩及敏感度設定可避免不必要的警示動作。
  • 環境監視
    避免設備因各種威脅環境狀況而故障。
  • 網路設備監控
    透過 IPMI 或 SNMP 監控網路及電腦設備實體的重要徵兆。
  • 故障通知
    即時事件通知功能可以大幅縮短對實體基礎架構關鍵情況的反應時間,亦可縮短 IT 管理人員在修復、改善效率,以及運作時間最佳化時所需要的平均時間。
  • 協力廠商感應器支援
    可輕鬆安裝協力廠商感應器,監控流動、震動、灰塵微粒、輻射等等,充分滿足您的特定監控需求。
  • 可延展性
    可擴充式平台可以依變更中的企業需求,隨時視需要加以擴充。額外設備的管理可視需要啟用,強大的公用程式與服務管理應用程式則可以幫助擴充產品的管理能力。
  • 智慧型應用裝置
    內建軟體可讓設備識別威脅的嚴重性並發出通知,降低網路頻寬的需求。
  • 自訂警示原則
    您可根據警示方案來管理警示動作,並以多種格式接收通知。
  • 支援掌上型裝置
    以 PDA 格式將內含圖片及實況視訊連結的警示傳送到 Palm/Blackberry/PocketPC。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 玻利维亚 , 巴西 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 中国 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 日本 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , XF , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

實體標示

  • 最大高度尺寸
    69mm , 6.9cm
  • 最大寬度尺寸
    109mm , 10.9cm
  • 最大深度尺寸
    28mm , 2.8cm
  • 淨重
    0.23kg
  • 出廠重量
    1.82kg
  • 裝運高度
    102mm , 10.2cm
  • 裝運寬度
    152mm , 15.2cm
  • 裝運深度
    267mm , 26.7cm
  • 顏色
    Black

環境

  • 相對作業濕度
    10 - 90 %
  • 作業高程
    0-4500公尺
  • 相對貯藏濕度
    10 - 90 %
  • 貯藏高程
    0-4500公尺

認證與保固

  • 認證
    CE, FCC 零件 15(A 型), VCCI
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合

通用

  • 攝影機訊框速率
    取決於主機應用裝置
  • 攝影機解析度
    最高 1280x1024
  • 檢視欄位
    取決於 CCTV 攝影機
  • 最大連接裝置數量
    1.0
  • 其他攝影機腳架的數量
    2.0
  • 視訊來源輸入訊號
    透過 USB CCTV 轉接器腳架使用類比式 CCTV 攝影機
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

40KB

更新時間

2018-06-14

Installation
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

362KB

更新時間

2018-06-18

CCC Exemption
頭銜
大小文本
更新時間

Category

子類別


機架配電單元,2G,開關式,零U,32A,230V,(21) C13和(3) C19

APC公司的開關式機架配電單元(PDU)能够進行高級的、用戶自定義的電力控制和主動監測。遠程插座級控制允許接通/關閉電力循環利用功能,從而可以遠程重啓設備和限制個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序。通過設定分級卸載的優先順序來避免在電力恢復期間電路過載以及延長關鍵設備的正常運行時間。電流計量提供了對于所連接負載的實時遠程監控。開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及外形緊凑的斷路器。在關鍵IT故障發生之前,用戶自定義的報警會警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問、配置和控制開關式機架PDU,這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。

機架配電單元,2G,計量式,零U,20A/208V,16A/230V,(18) C13和(2) C19

APC公司的計量式機架配電單元(PDU)具有主動計量功能,能够進行能源優化和電路保護。用戶自定義的報警閾值通過實時本地和遠程報警來警告潜在的電路過載,從而能够降低風險。計量式機架PDU能够提供用電數據,可以讓數據中心管理人員對于負載平衡和確定IT環境的規模作出明智的决策,從而降低總體擁有成本。計量式機架PDU包括實際功率監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖緊型IEC插座以及非常緊凑的斷路器。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet界面來訪問和配置機架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)軟件的APC公司InfraStruXure集中管理平臺對這些界面贊賞有加。

水平電纜整理器(2U),帶有穿孔

不僅有助於前方纜線的管理,同時可讓纜線從機架的後方通過。 佔用機架 2U 的空間。

水平電纜整理器(1U),帶有毛刷條

它不僅可提供適當的氣流,而且可讓纜線從機架的前後方通過。

水平電纜整理器(2U),帶有電纜夾

纜線管理配件可避免纜線壓力,並將機櫃或機架內部的纜線排列整齊。

用于NetShelter SX/SV/VX机柜的密码锁把手(数量2)

3 碼式暗碼鎖門把,附上具主鑰匙的手動控制裝置,賦予標準 NetShelter 機櫃更多安全保護。 安裝方式與標準轉動式門把相同。

免工具安裝電纜管理環(數量爲10 )

纜線管理配件可避免纜線壓力,並將機櫃或機架內部的纜線排列整齊。

機架配電單元,2G,開關式,零U,20A/208V,16A/230V,(21) C13和(3) C19

APC公司的開關式機架配電單元(PDU)能够進行高級的、用戶自定義的電力控制和主動監測。遠程插座級控制允許接通/關閉電力循環利用功能,從而可以遠程重啓設備和限制個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序。通過設定分級卸載的優先順序來避免在電力恢復期間電路過載以及延長關鍵設備的正常運行時間。電流計量提供了對于所連接負載的實時遠程監控。開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及外形緊凑的斷路器。在關鍵IT故障發生之前,用戶自定義的報警會警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問、配置和控制開關式機架PDU,這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。

機架配電單元,2G,開關式,零U,20A/208V,16A/230V,(7) C13和(1) C19

APC公司的開關式機架配電單元(PDU)能够進行高級的、用戶自定義的電力控制和主動監測。遠程插座級控制允許接通/關閉電力循環利用功能,從而可以遠程重啓設備和限制個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序。通過設定分級卸載的優先順序來避免在電力恢復期間電路過載以及延長關鍵設備的正常運行時間。電流計量提供了對于所連接負載的實時遠程監控。開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及外形緊凑的斷路器。在關鍵IT故障發生之前,用戶自定義的報警會警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問、配置和控制開關式機架PDU,這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。


顯示 每頁結果