分享:

APC公司的機架氣流遏制前端組件,用于InRow RA,300mm

ACCS1008

Description: 冷熱氣流密閉系統,旨在最大限度地提高在機架、行級或機房層面的製冷可預測性、容量和效率。

包括 : Installation guide

APC公司的機架氣流遏制前端組件,用于InRow RA,300mm

包括: 安裝指南

隔熱安全殼 特點與優勢

  • 靈活性
    支持不同的通道寬度、機架高度、機架深度和單行。支持熱通道和冷通道氣流遏制
  • 模塊化戰略
    機械和控制系統的模塊化設計允許通過逐步建立製冷基礎設施來匹配設施的冷却需求。這可以大大降低資本支出,幷在設施的整個生命周期內延緩投資。
  • 空气回流系统
    適用于機房和外部空氣處理系統的集中式熱空氣回流系統能够儘量减少對于通道照明的阻礙,幷能提供來自所含通道的電纜接入。
  • 消防安全系統
    根據溫度來向人員報警幷使天花板掉落,從而啓動室內滅火系統來撲滅火灾。UL723s消防安全系統已上市。
  • 天花板磁磚
    關閉散熱通道頂端,以免暖空氣混入室內空氣。
  • 安全滑動門
    可在緊急情况下拆掉滑動門以快速退出
  • 模組化設計
    模組化設計提供可擴充的解決方案,讓您隨需求增加冷卻裝置。
  • 單向鎖定的機門
    固定散熱通道,而且萬一發生緊急狀況時可迅速離開。
  • 效率
    提供較熱的返回空氣,使空氣調節設備的容量增加。
  • 主動氣流控制
    監視和主動調整遏制系統中的製冷單元氣流,同時針對關鍵IT設備的有效製冷提供可視性。
  • EcoLEDgy驅動照明
    集成的高效率LED照明系統,帶有開啓/關閉運動傳感器功能
  • 可擴充密度
    可擴充密度藉由整合熱通道封閉系統與排列式架構達到更高密度的冷卻力。
  • 通道上方進出
    可以免工具拆卸鑲嵌板,以允許進入通道上方進行布綫和維護
産品分銷
産品分銷

阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 荷属安的列斯群岛 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 巴林 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 巴哈马 , 不丹 , 伯里兹 , 加拿大 , 瑞士 , 库克群岛 , 智利 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 古巴 , 德国 , 丹麦 , 多米尼加联邦 , 多米尼加共和国 , 厄瓜多尔 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 英国 , 格林纳达 , 瓜德罗普岛 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 海地 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 印度 , 意大利 , 牙买加 , 日本 , 柬埔寨 , 圣基茨和尼维斯 , 韩国 , 开曼群岛 , 圣卢西亚 , 斯里兰卡 , 卢森堡 , 缅甸 , 马提尼克岛 , 墨西哥 , 马来西亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 尼泊尔 , 新西兰 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 波多黎哥 , 巴拉圭 , 俄罗斯 , 瑞典 , 新加坡 , 萨尔瓦多 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 泰国 , TP , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 乌克兰 , 美国 , 乌拉圭 , 圣文森特和格林纳丁斯 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南

Print Technical Specification

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1911mm , 191.1cm
  • 最大寬度尺寸
    300mm , 30.0cm
  • 最大深度尺寸
    196mm , 19.6cm
  • 淨重
    13.64kg
  • 出廠重量
    22.55kg
  • 裝運高度
    152mm , 15.2cm
  • 裝運寬度
    508mm , 50.8cm
  • 裝運深度
    2032mm , 203.2cm
  • 顏色
    Black

認證與保固

  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

444KB

更新時間

2018-06-14

Installation instructions
頭銜
大小文本
更新時間

Category

子類別


R-134a連接套件 - 轉鎖,2個供給,2個回程

緊密耦合,用于中到大型數據中心的泵送製冷劑式製冷

4.5英尺(1.372m)不銹柔性管道套件 - 轉鎖

緊密耦合,用于中到大型數據中心的泵送製冷劑式製冷


顯示 每頁結果

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件