分享:

APC公司的Back-UPS 500結構化接綫UPS,230V

BH500INET

Description: 用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份

包括 : Cat6 Ethernet Cable , CD with software , Installation Guide , User Manual

APC公司的Back-UPS 500結構化接綫UPS,230V

包括: Cat6 乙太網路纜線 , 軟體隨附的 CD , Installation Guide , 使用者手冊

BH500INET Features

APC公司的Back-UPS 500結構化接綫UPS,230V

  • Network manageable
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • 電路斷路器
    從過載輕鬆恢復;無需更換溶絲。
  • 安全代理認可
    確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
  • 預留變壓器型空間插座
    可直接使用變壓器型插頭,而不妨礙對其他插座的存取。
  • 使用者可更換的電池
    可以簡單升級和更換電池。

Back-UPS 特點與優勢

  • LED狀態顯示
    借助于視覺指示器快速瞭解設備和電源狀態。
  • 聲響警報
    提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
  • 安全代理認可
    確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
  • 電池保護與突波抑制插座
    為需要備用電池的連接設備保留電量和運轉時間,同時為其他設備提供突波保護。
  • 電池和電涌保護插座
    在發生停電、浪涌和尖峰時備份和保護您的硬件和數據。
  • 純電涌插座
    保護二級電子設備免受由于電涌和尖峰造成的損壞,而不會降低用于在停電時爲主要電子設備供電的電池功率。
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 電池故障通知
    提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 文莱 , 玻利维亚 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 塞尔维亚及黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格林纳达 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 香港 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 爱尔兰 , 以色列 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 肯尼亚 , 圣基茨和尼维斯 , 科威特 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 圣卢西亚 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 乍得 , 多哥 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 圣文森特和格林纳丁斯 , XF , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    300瓦特 / 500伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    300瓦特 / 500伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    230V
  • 輸出頻率(與市電同步)
    47 - 63 Hz
  • 拓樸
    備用
  • 波形類型
    逐步逼近正弦波
  • 輸出連接
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup)
    (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

輸入

  • 標稱輸入電壓
    230V
  • 輸入頻率
    47 - 63 Hz
  • 輸入連接類型
    IEC-320 C14
  • 電源線長度
    2.44公尺
  • 電源線數量
    1
  • 最大輸入電流
    4.0A

電池與運轉時間

交流與管理

  • 控制盤
    LED 狀態顯示:「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「建築物配線故障」, 網路連結狀態 LED
  • 聲響警報
    使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 過載連續音調式警報

突波保護與篩選

  • 浪湧能量額定值
    600焦耳 (Joule)
  • 資料線保護
    適用電話/傳真/數據機/DSL (RJ-11 接頭) 的類比電話線, 網路線 - 10/100 Base-T 乙太網路 (RJ-45 接頭), CATV/SATV/數據機/影音裝置(同軸連接器)適用的同軸電纜

實體標示

  • 最大高度尺寸
    372mm , 37.2cm
  • 最大寬度尺寸
    225mm , 22.5cm
  • 最大深度尺寸
    105mm , 10.5cm
  • 淨重
    7.42kg
  • 出廠重量
    8.41kg
  • 裝運高度
    470mm , 47.0cm
  • 裝運寬度
    305mm , 30.5cm
  • 裝運深度
    165mm , 16.5cm
  • 顏色
    Beige
  • 標準紙箱單元
    1.0
  • 每托盤單元數
    48.0
  • SCC規範
    1073130420641 2

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    5 - 95 %
  • 作業高程
    0-3000公尺
  • 貯藏溫度
    -15 - 45 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-15000公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    40.0dBA

認證與保固

  • 認證
    A-tick, C-tick, GOST, NEMKO
  • 設備保護策略
    壽命:10000 歐元
  • 標準保固
    2 年(製造商瑕疵)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • PEP
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

191KB

更新時間

2018-11-14

This is the APC International Safety Guide in the following languages: English French Spanish Portuguese German Italian Swedish Norwegian Turkish Hungarian Polish Czech Russian Korean Thai Dutch & Indonesian.
PDF

大小文本

1698KB

更新時間

2018-11-12

Unpacking; Installation; Electrical Connection; Configuration; Integration with other Products; Operation; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

86KB

更新時間

2018-11-05

EN 62040-2:2006; IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC 61000-3-3:2008: IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC 61000-4-4:2004+A1:2010; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-2-2:2002
PDF

大小文本

332KB

更新時間

2018-10-24

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

大小文本

0KB

更新時間

2018-10-04

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

大小文本

129KB

更新時間

2018-10-04

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

大小文本

198KB

更新時間

2018-08-12

GS certificate per EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
Environmental Profile
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

407KB

更新時間

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
PDF

大小文本

463KB

更新時間

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
頭銜
大小文本
更新時間

韌體升級

PowerChute Personal Edition
零件編號
更新時間

PowerChute Personal Edition

Back-UPS HS v1.0.0管理工具

相容: Windows 2000 , Windows 2003 , Windows 98 , Windows ME , Windows XP

零件編號

SFPCPEHS100

更新時間

2004-10-19

Category

子類別


針對(1)個Back-UPS的1年期NBD 1P 優越計劃

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

1 年次營業日到府服務

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

APC公司的#2更換電池盒

Genuine APC RBC(TM) 經由測試驗證,保證其相容性可恢復 UPS 原規格的效能。


顯示 每頁結果

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件