我们的品牌

Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色

Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 左前方
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 左前方
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 左前方
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 左前方
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 右前
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 正前
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Back
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Back
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Detailed
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Detailed
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Detailed
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 左前方
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 左前方
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 右前
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 正前
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Back
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Back
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Detailed
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Detailed
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色 Detailed
  • Rack enclosures with advanced cooling, power distribution, and cable management for server and networking applications in IT environments.

  • 包括: 萬向輪, 櫃門, 調整底座, 頂部, User Manual

檢視產品概覽

AR2317BLK 特點

主要功能

機架高度
47機架高度單位 (U)
機架寬度
19"
Netshelter VX 47U機櫃,無側板,750mm寬,黑色
Rack enclosures with advanced cooling, power distribution, and cable management for server and networking applications in IT environments.
包括: 萬向輪, 櫃門, 調整底座, 頂部, User Manual
  • 可調式垂直安裝前導軌
    可以調節前端安裝導軌以適應各種安裝深度並允許在前門留有更多間隙。
  • 萬向輪
    能彈性將裝置移至需要冷卻的地方。
  • 可鎖護式櫃門
    所有 NetShelter WX 機櫃都具有一個使用鑰匙鎖護的前門,可以避免他人在未經過許可的情況下進入。
  • 用於垂直配電的安裝用件
    一側最多安裝 4 個垂直機架 PDU。
  • UBC 地震帶 4 穩定性提供
    NetShelter VS 機櫃在與 APC 的插銷固定支架套件(產品型號 AR8112BLK)結合使用時,符合 UBC(標準建築規則)Zone 4 標準。

NetShelter VX 機櫃 特點與優勢

可用性

快速釋放櫃門
前門可以移至反面或與後門交換。使用簡單的脫離式設計能夠輕鬆地移除門板。
對開的後門
分割後門可以簡化機架式設備後端的使用和維修。分割後門有助於充分利用地板空間,在機櫃後面僅需要 11 英吋 (279 mm) 的間隙以便於開關櫃門。
快速釋放側板
在安裝以及對已安裝設備進行日常維護之時,應該拆下側板,迅速卸下側板上的撞閂允許快速、輕鬆地進行作業。

安全

適用於 UBC 地震帶 4
NetShelter VX 機櫃在與 APC 的插銷固定支架套件(產品型號 AR8112BLK)結合使用時,符合 UBC(標準建築規則)Zone 4 標準。
保護性接地用件
安全保護可以防止電擊與 EMI 發射。NetShelter 機櫃系列中的每種機櫃都配有一系列地腳螺栓,可以保證使用多種方法將所有鬆動的板金板和/或內部機架式設備固定在地板上。

靈活性

纜線接取
APC 知道,電源線與資料線既可以從活動地板的上面佈置,也可以從地板的下面佈置。在櫃頂與櫃底上配備有大量接取孔。深度為 42 英吋 (1070 mm) 的機櫃在後端佈線通道的正上方提供有兩個 4x8 英吋 (102x203 mm) 的纜線接取孔,在其正下方提供有兩個 4x4 英吋 (102x102 mm) 的纜線接取孔以便於纜線可以用在最需要的地方。有時當兩個或多個機架拼接在一塊時,需要將電源與資料佈置到鄰近的機櫃。深度為 42 英吋 (1070 mm) 的機櫃會在後端佈線通路中提供側板纜線通入孔以滿足這樣的需求。
編號的 U 位置
快速安裝機架式設備。
簡單選取
不需要花時間進行選擇和編制多個零件編號來創建一個單一機櫃。通過處理詳細信息和提供具有單一零件編號的完整機櫃,施耐德電氣使其變得相當容易。
最佳寬度
NetShelter VX 機櫃設計用於在 24 英吋以及 600 mm 寬的地磚上相互拼接時能夠完全對齊。
最佳深度
現在,為了在資料中心內正確安裝最新伺服器,分配電源以及管理佈線,所需的機櫃深度必須大於傳統機櫃深度。資料中心管理人員所面臨的最大問題便是確定如何在充分利用寶貴的地板空間的情形下決定深度。在熱通道/冷通道佈局中,NetShelter VX 機櫃提供有最大的機櫃深度(42 英吋 (107 cm)),並充分利用了地板空間。這樣可在熱通道中留出 36 英吋 (91 cm) 的空間,在冷通道中留出 48 英吋 (122 cm) 的空間。在熱通道/冷通道佈局中,選擇小於 42 英吋 (107 cm) 深的機櫃將無法在資料中心中安裝更多的機櫃,只能增加熱通道中的空間。
運輸時已配裝好
NetShelter VX 機櫃出廠時便已裝配完畢,降低安裝設備所需的時間。
後端配電通路
後端配電通路提供有輕鬆存取多個插座(在隱藏式通路中佔用 0U 空間)的功能。後端配電通路允許在後端輕鬆安裝基本的、計量式、交換式 APC 垂直機架 PDU,但是不會影響設備或者佔用寶貴的 U 空間。這樣便可以提昇插座的接取性,並使客戶可以在機櫃中使用多條電源線。可以只在一個後端佈線通路中中安裝近 42 個 5-15R 的插座。

適應性

可反向安裝的櫃門
若要使前門從相反方向打開,則可以拆下櫃門並進行反轉。
擴展
VX 與 VS 機櫃可以輕鬆擴充以建立一系列完整的機櫃。出廠時未附帶側板的機櫃型號包括用於連接鄰近機櫃的硬體。

系統保護

可鎖護式櫃門與側板
增強的安全級別避免了他人非法使用機櫃。前門、後門以及側板都可以鎖護,僅當擁有 NetShelter 機櫃的鑰匙才能打開機櫃。
櫃門接近監視
APC 環境監視單元(APC 零件號為 AP9312TH 或 AP9312THI)隨附有一個可選的櫃門警報開關套件(APC 零件號為 AP9513),允許對 NetShelter VX 機櫃進行監視,如果機櫃被打開,便能過透過電子郵件、傳呼機或 SNMP 進行通知。

相容性

可調式安裝深度
垂直式導軌可以針對各種安裝深度進行調節。
Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
良好的櫃門通風,超過主要伺服器所需的氣流要求。可擴展的散熱選項用於高密度應用。
有保證的相容性
與供應商無關的安裝可以確保與所有符合 EIA-310 標準的 19" 設備相容。APC 的「非常適合」退款保證使您可以放心,所有符合 EIA-310-D 標準的機架式設備都可以安裝到 NetShelter VX 機櫃。

産品分銷

阿富汗, 澳大利亚, 孟加拉, 文莱, 不丹, 库克群岛, 中国, 斐济, 香港, 印度尼西亚, 印度, 韩国, 斯里兰卡, 缅甸, 马来西亚, 尼泊尔, 新西兰, 巴布亚新几内亚, 菲律宾, 新加坡, 泰国, TP, 越南

輸入

電源線數量
1

實體標示

最大高度尺寸
2292mm, 229.2cm
最大寬度尺寸
737mm, 73.7cm
最大深度尺寸
1072mm, 107.2cm
淨重
169.09kg
出廠重量
194.09kg
裝運高度
2438mm, 243.8cm
裝運寬度
902mm, 90.2cm
裝運深度
1207mm, 120.7cm
顏色
黑色
最大裝載深度
584.0mm, 58.42cm
最小裝載深度
76.0mm, 7.62cm
前門
16.0計量器
垂直柱
16.0計量器
後門
16.0計量器
頂部
18.0計量器
每托盤單元數
1.0
承重能力(靜載荷)
909.09kg
承重能力(動載荷)
909.09kg

認證與保固

標準保固
5 年維修或更換

選項

服務