我们的品牌

NetShelter CH 2000(高)* 800(寬)* 1100(深)FG - 帶側板,黑色

NetShelter CH 2000(高)* 800(寬)* 1100(深)FG - 帶側板,黑色 左前方
NetShelter CH 2000(高)* 800(寬)* 1100(深)FG - 帶側板,黑色 左前方
NetShelter CH 2000(高)* 800(寬)* 1100(深)FG - 帶側板,黑色 左前方
NetShelter CH 2000(高)* 800(寬)* 1100(深)FG - 帶側板,黑色 左前方
RoHS
  • 通用IT機櫃適用于低等到中等密度的服務器和網絡應用。緊凑的寬度可以優化數據中心的空間。42U的高度可使其被輕鬆地推出門廊。

  • 包括: (4) 插銷固定支架, 裝載硬體, 櫃門, 按鍵, 類鎖閂門與側面板, 頂部, 側面板, 開箱單

檢視產品概覽

AR128B-1 特點

主要功能

機架高度
42機架高度單位 (U)
機架寬度
19"
NetShelter CH 2000(高)* 800(寬)* 1100(深)FG - 帶側板,黑色
通用IT機櫃適用于低等到中等密度的服務器和網絡應用。緊凑的寬度可以優化數據中心的空間。42U的高度可使其被輕鬆地推出門廊。
包括: (4) 插銷固定支架, 裝載硬體, 櫃門, 按鍵, 類鎖閂門與側面板, 頂部, 側面板, 開箱單
  • 機架式
    具有水平式、垂直式、及免工具式的安裝能力。

産品分銷

中国, 香港, 台灣

實體標示

最大高度尺寸
2000mm, 200.0cm
最大寬度尺寸
800mm, 80.0cm
最大深度尺寸
1100mm, 110.0cm
淨重
135.2kg
出廠重量
143.7kg
裝運高度
2120mm, 212.0cm
裝運寬度
840mm, 84.0cm
裝運深度
1170mm, 117.0cm
顏色
黑色
承重能力(靜載荷)
997.9kg
承重能力(動載荷)
798.32kg

認證與保固

認證
EIA-310E
標準保固
3 年維修或更換

可持續提供狀態

RoHS指令
符合

選項

服務