Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8

無產品圖片
無產品圖片
  • 一款高效的模块化三相 1100kVA N+1 UPS,为当今的众多大型数据中心和任务关键型应用提供出众的性能和灵活性,并显著提升他们的资产利用率。这款 EcoStruxure 就绪型 UPS 凭借获得专利的 ECOnversion 技术使得效率高达 99%。包括 5x8 开机服务。

  • 包括: 安裝指南, 啟動服務

檢視產品概覽
更換電池
不提供使用者可更換式電池

GVX1500K1100NHS 特點

主要功能

負載運行時間 W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (0W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

標稱輸出電壓
400V 3PH
標稱輸入電壓
400V 3PH
最大輸入電流
1872.0A
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8
一款高效的模块化三相 1100kVA N+1 UPS,为当今的众多大型数据中心和任务关键型应用提供出众的性能和灵活性,并显著提升他们的资产利用率。这款 EcoStruxure 就绪型 UPS 凭借获得专利的 ECOnversion 技术使得效率高达 99%。包括 5x8 开机服务。
包括: 安裝指南, 啟動服務

Galaxy VX 特點與優勢

可及性

並列冗餘能力
可使用多個不斷電系統為連接設備供電,提高系統備援能力
兼容施耐德電機的鋰離子電池解决方案
减少系統佔用空間和重量、降溫和維護需求以及總擁有成本;提供 VRLA 電池兩倍的壽命;並改善備用存儲的可預測性和可管理性。
按一下這裡瞭解更多詳細資訊。
內部反饋保護
提高系統對電源异常的抵禦能力。
並列功能性
可透過同時使用多個不斷電系統來增加總電力容量。
能源存儲靈活性
常規的防水淹和模塊化電池可提供不同的充電模式,允許根據特定的備份要求進行定制。

總擁有成本

輸入功率因數校正
採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
輸入電壓範圍廣
專為嚴苛的電氣環境設計,延長電池壽命。
穩健操作
即使在攝氏 40 度或華氏 104 度的高溫下工作也不會出現功率降額。
ECO模式
爲正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能
ECOnversion模式
運作模式能夠調節負載功率因數,並將輸出電壓調節維持於一級標準,藉此確保電池充電時依然維持超高運作效率。

可用性

包括5x8(每周5天,每天8小時)啓動服務
爲廠家保修全面覆蓋所需
前端配置服務
簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
多重級別的服務
我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
搭載 StruxureOn
使用跨供應商的雲端型軟體及服務,簡化設備的維護及操作。
兼容StruxureWare Data Center Expert(資料中心專家)
可透過 APC InfraStruXure® Central 進行集中化管理。

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 巴巴多斯, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 百慕大, 玻利维亚, 巴西, 巴哈马, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 伯里兹, 加拿大, 刚果民主共和国, 瑞士, 象牙海岸, 智利, 喀麦隆, 中国, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 吉布提, 丹麦, 多米尼加联邦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 厄瓜多尔, 爱沙尼亚, 埃及, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 法国, 加蓬, 英国, 格林纳达, 格鲁吉亚, 法属圭亚那, 加纳, 冈比亚, 瓜德罗普岛, 希腊, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 克罗地亚, 海地, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 伊拉克, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 日本, 肯尼亚, 柬埔寨, 圣基茨和尼维斯, 韩国, 科威特, 开曼群岛, 哈萨克斯坦, 黎巴嫩, 圣卢西亚, 利比里亚, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 马达加斯加, 马其顿王国, 马里, 缅甸, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马耳他, 毛里求斯, 马拉维, 墨西哥, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日利亚, 尼加拉瓜, 荷兰, 挪威, 新西兰, 阿曼, 巴拿马, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 卡塔尔, 留尼汪岛, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 萨尔瓦多, 特克斯群岛和凯科斯群岛, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, 土耳其, 特立尼达和多巴哥, 台灣, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 美国, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 圣文森特和格林纳丁斯, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南, 也门, 马约特岛, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

輸出

輸出頻率(與市電同步)
50 Hz +/- 0.1 % 用於 50Hz 標稱 不同步, 50 Hz 與市電同步, 60 Hz 與市電同步
負載波峰因數
3 組 THC <5%
拓樸
在線雙變換式
波形類型
正弦波
超載運行
10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%

輸入

輸入頻率
40 - 70 Hz

電池與運轉時間

電池類型
外部電池系統
額定電池電壓
480 V
放電結束時的電池電壓
384 V 直流

實體標示

最大寬度尺寸
4800mm, 480.0cm
淨重
4190.0kg
顏色
白色

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 1015.9公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
69.5dBA
線上熱耗散
185100.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)
保護等級
IP20

認證與保固

認證
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
標準保固
1 年現場維修或更換原廠授權啟用

選項

服務