我们的品牌

Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机

Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 左前方
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 左前方
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 左前方
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 左前方
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 右前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 右前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 正前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 正前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 Back
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 Back
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 左前方
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 左前方
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 右前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 右前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 正前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 正前
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 Back
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机 Back
RoHS
  • 高效、易于部署的 80kW、400V 三相 UPS,可为边缘和中小型数据中心,以及商业和工业应用中的关键基础设施提供出色的电源保护和低总拥有成本。包括 5x8 开机服务和一个用于 N+1 冗余的附加电源模块。

  • 包括: 灰塵過濾器, EcoStruxure IT ready (UPS), 安裝指南, 綜合網絡管理, 出廠安裝電源模組, 啟動服務

檢視產品概覽

GVSUPS80KRHS 特點

主要功能

負載運行時間
最小值-最大值
W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (80000 W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

輸入的總負載 (功耗) 低於本產品的最小值 ( W) ({} W)

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

輸出功率容量
80.0kW / 80.0kVA
標稱輸出電壓
400V 3PH
標稱輸入電壓
400V 3PH
最大輸入電流
144.0A
Galaxy VS UPS 80kW 400V,带 N+1 电源模块,用于外部电池,5x8 开机
高效、易于部署的 80kW、400V 三相 UPS,可为边缘和中小型数据中心,以及商业和工业应用中的关键基础设施提供出色的电源保护和低总拥有成本。包括 5x8 开机服务和一个用于 N+1 冗余的附加电源模块。
包括: 灰塵過濾器, EcoStruxure IT ready (UPS), 安裝指南, 綜合網絡管理, 出廠安裝電源模組, 啟動服務

Galaxy VS 特點與優勢

可及性

內建反饋保護
全內建反饋接觸器,確保電力不會回流到電網。
並列冗餘能力
可使用多個不斷電系統為連接設備供電,提高系統備援能力
並列功能性
可透過同時使用多個不斷電系統來增加總電力容量。
彈性 DC 匯流排
電池尺寸經過優化,並且可支援多種儲能技術,包括 VRLA、Li-ion 和 NiCd 電池。
內嵌網路管理卡
可讓您遠端管理警示臨界值,並透過 EcoStruxure IT Web、SNMP 或 Modbus TCP 和 Modbus RTU 監測您的 UPS。

總擁有成本

輸入電壓範圍廣
專為嚴苛的電氣環境設計,延長電池壽命。
穩健操作
即使在攝氏 40 度或華氏 104 度的高溫下工作也不會出現功率降額。
輸入功率因數校正
採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
高效率的雙變換模式
即使在低負載的情況下也能穩定地以高效率提供高品質的電力。透過從 AC 到 DC 再從 DC 到 AC 的零轉換時間轉換過程,進行電壓波形整形,濾除干擾。電池僅為備用電源。
ECOnversion模式
運作模式能夠調節負載功率因數,並將輸出電壓調節維持於一級標準,藉此確保電池充電時依然維持超高運作效率。
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
小型 UPS
採用高密度技術與全正面接觸設計,UPS 佔用空間小,適合在空間狹小的地方使用。

可用性

多種等級的服務優惠
有多種套件或個別服務元件供您挑選,讓您打造符合需求的施耐德電機解決方案。
模組化 UPS 設計
透過自我診斷功能和可現場更換模組,帶來平均維修時間較短的設計備援和快速服務能力。
前端配置服務
簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
EcoStruxure IT Expert
從智慧型手機或電腦連線到能夠即時收集、整理及發佈關鍵警示與重要資訊的雲端自助監測系統,讓您即使在高度分散的基礎架構環境下也能一手掌握所有狀況。讓您擁有最佳的運作時間和養護計劃,並且利用先進的分析和效能基準測試功能,預先找出基礎架構問題。僅在部分國家/地區供應。欲知更多資訊,請造訪 ecostruxureit.com

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 巴巴多斯, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 百慕大, 玻利维亚, 巴西, 巴哈马, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 伯里兹, 刚果民主共和国, 瑞士, 象牙海岸, 智利, 喀麦隆, 中国, 哥伦比亚, 塞尔维亚及黑山, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 吉布提, 丹麦, 多米尼加联邦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 厄瓜多尔, 爱沙尼亚, 埃及, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 法国, 加蓬, 英国, 格林纳达, 格鲁吉亚, 法属圭亚那, 加纳, 冈比亚, 瓜德罗普岛, 希腊, 圭亚那, 香港, 克罗地亚, 海地, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 伊拉克, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 日本, 肯尼亚, 柬埔寨, 圣基茨和尼维斯, 韩国, 科威特, 开曼群岛, 哈萨克斯坦, 黎巴嫩, 圣卢西亚, 利比里亚, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 利比亚, 摩洛哥, 马达加斯加, 马其顿王国, 马里, 缅甸, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马耳他, 毛里求斯, 马拉维, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日利亚, 荷兰, 挪威, 新西兰, 阿曼, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 卡塔尔, 留尼汪岛, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 叙利亚, 特克斯群岛和凯科斯群岛, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, 土耳其, 特立尼达和多巴哥, 台灣, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 圣文森特和格林纳丁斯, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南, 也门, 马约特岛, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

輸出

最大可配置功率 (W)
80.0kW / 80.0kVA
輸出頻率(與市電同步)
50 Hz +/- 0.1 % 用於 50Hz 標稱 不同步, 50 Hz 與市電同步, 60 Hz +/- 0.1 % 用於 60Hz 標稱 不同步, 60 Hz 與市電同步
負載波峰因數
2.5
拓樸
在線雙變換式
波形類型
正弦波
超載運行
10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
輸出電壓總失真 (THD)
< 1% linear load and < 5% non-linear load
輸出電壓誤差
+/-1% after 50ms
旁路
內建靜態旁路

輸入

輸入頻率
40 - 70 Hz
主要作業的輸入電壓範圍
340 - 460 (400 V)伏特 (V)
輸入電壓總失真
完整負載情況下,小於 3%
其他輸入電壓
380 伏特, (V), 415 伏特, (V)
最大短路耐壓電壓 (Icw)
65.0仟安培 (kAmp)

電池與運轉時間

電池類型
外部電池系統
額定電池電壓
384...576 V DC
放電終止時的最大電池電流
217.0A
放電結束時的電池電壓
307 V 直流

交流與管理

控制盤
觸控式螢幕 LCD 使用者介面
聲響警報
根據嚴重性排序的聲響警報與可視警報

實體標示

最大高度尺寸
1485mm, 148.5cm
最大寬度尺寸
521mm, 52.1cm
最大深度尺寸
847mm, 84.7cm
淨重
290.0kg
出廠重量
315.0kg
裝運高度
1680mm, 168.0cm
裝運寬度
640mm, 64.0cm
裝運深度
990mm, 99.0cm
顏色
Gloss level 85%, 白色

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 (Non-condensing) %
作業高程
0 - 1005.84公尺
貯藏溫度
-25 - 55 °C
相對貯藏濕度
10 - 80 (Non-condensing) %
在設備表面1米外可聽到的噪音
68.0dBA
線上熱耗散
8394.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)
保護等級
IP21

認證與保固

認證
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC 零件 15(A 型), IEC 60721-4-2 level 2M2, UL 1778 第 5 版
標準保固
1 年現場維修或更換原廠授權啟用

可持續提供狀態

RoHS指令
符合
符合其它环保规定
中國版RoHS

選項

服務