我们的品牌

APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務

APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 左前方
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 左前方
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 左前方
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 正前
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 Back
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 左前方
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 正前
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務 Back
RoHS
  • Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility

  • 包括: 安裝指南, 使用者手冊

檢視產品概覽

SYCFXR48-9 特點

主要功能

機架高度
42機架高度單位 (U)
APC公司的Symmetra PX48電池框架,帶9個電池模塊和啓動服務
Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility
包括: 安裝指南, 使用者手冊
  • 並聯電池模組
    藉由冗餘電池提供較高的可用性。
  • 熱插拔式電池
    確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
  • 兼容StruxureWare Data Center Expert(資料中心專家)
    可透過 APC InfraStruXure® Central 進行集中化管理。
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
  • 使用者可更換的電池
    可以簡單升級和更換電池。

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 阿尔巴尼亚, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 波斯尼亚和黑山共和国, 比利时, 玻利维亚, 巴西, 白俄罗斯, 刚果民主共和国, 瑞士, 智利, 喀麦隆, 中国, 哥伦比亚, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 丹麦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 爱沙尼亚, 埃及, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 法国, 英国, 格鲁吉亚, 冈比亚, 希腊, 香港, 洪都拉斯, 克罗地亚, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 伊拉克, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 肯尼亚, 柬埔寨, 韩国, 开曼群岛, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 缅甸, 蒙古, 马来西亚, 荷兰, 挪威, 新西兰, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 罗马尼亚, 俄罗斯, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 塞内加尔, 苏里南, 泰国, 突尼斯, 土耳其, 乌克兰, 乌干达, 乌拉圭, 委内瑞拉, 越南, 也门, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

電池與運轉時間

電池類型
VRLA
預安裝的電池
9
裝載電池
19 英吋電池架
預期電池壽命(年)
3 - 5年
更換電池匣注意事項
Request SYBT9-B4 for replacement battery
每串電池區塊數
4

實體標示

最大高度尺寸
1991mm, 199.1cm
最大寬度尺寸
600mm, 60.0cm
最大深度尺寸
1070mm, 107.0cm
淨重
1252.0kg
出廠重量
1351.0kg
裝運高度
2134mm, 213.4cm
裝運寬度
848mm, 84.8cm
裝運深度
1210mm, 121.0cm
顏色
黑色

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 1015.9公尺
貯藏溫度
-15 - 40 °C
相對貯藏濕度
0 - 95 %
貯藏高程
0 - 15240公尺

認證與保固

認證
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat通用型, UL 1778
標準保固
1 年維修或更換

可持續提供狀態

RoHS指令
符合

選項

服務