APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V

APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 左前方
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 左前方
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 左前方
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V Back
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 左前方
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V Back
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V 應用程式
  • 高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護,可調整運作時間

  • 包括: 軟體隨附的 CD, 說明文件 CD, 安裝指南, 機架式支架, 機架式硬體, 機架式支援導軌, 溫度探測, USB 纜線, 保證書, Web/SNMP 管理卡

檢視產品概覽

SRT8KRMXLI 特點

主要功能

負載運行時間 W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (8000W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

輸出功率容量
8.0kW / 8.0kVA
機架高度
6機架高度單位 (U)
輸出連接
(4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
(6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
(3) IEC Jumpers (Battery Backup)
標稱輸出電壓
230V
標稱輸入電壓
230V, 400V 3PH
輸入連接類型
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC公司的Smart-UPS SRT 8000VA,帶RM,230V
高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護,可調整運作時間
包括: 軟體隨附的 CD, 說明文件 CD, 安裝指南, 機架式支架, 機架式硬體, 機架式支援導軌, 溫度探測, USB 纜線, 保證書, Web/SNMP 管理卡
  • 10/100 BaseT 連接
    透過 10/100 BaseT 連線,將裝置連線至網路
  • 電池故障通知
    提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
  • 綠色模式
    申請專利中的運作模式,能夠繞過未使用且電源狀況良好的電子元件,以達到極高的運作效率,同時也不犧牲任何保護功能。
  • LCD 圖形顯示
    顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。

Smart-UPS On-Line 特點與優勢

可及性

溫度補償電池充電
透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
UPS 關機之後自動重新啟動負載
市電電源恢復後自動啟動連接設備。
可延伸運轉時間
允許在需要時快速增加更多運轉時間。
自動內部旁路
為連接的負載提供公用電力,以防 UPS 超負荷或發生故障。
熱插拔式電池
確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
智慧電池管理
透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。

適應性

可升級韌體快閃記憶體
透過 FTP 從遠端安裝韌體維修版。
機架式/直立型可轉換
當從直立型移轉到機架式環境時,保護在 UPS 中的初始投資。
隨插隨用外部電池
確保在為 UPS 新增額外運轉時間時穩定、不中斷地為負載供電。

易管理性

LED 狀態指示器
可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
序列連接
透過序列埠提供對 UPS 的管理。
與 InfraStruXure Manager 相容
能夠藉由 APC 的 InfraStruXure Manager 進行集中式管理。
Network manageable
透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
SmartSlot
使用管理卡自定 UPS 功能。

可用性

聲響警報
提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
隔離電池通知
在電池無法提供備用電量時發出警告。
預測性故障通知。
提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。
自動自檢
透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
使用者可更換的電池
可以簡單升級和更換電池。

系統保護

可冷啟動
在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
與發電機相容
確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
安全代理認可
確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
電路斷路器
從過載輕鬆恢復;無需更換溶絲。
頻率與電壓調節
無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
電源調節
保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
輸入功率因數校正
採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。

營銷特色

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
由APC公司首創的智能電池管理可通過智能化、精確的溫度補償充電來大幅提高電池的性能幷延長其壽命。自動自檢確保了電池的可靠性幷可在更換電池前向用戶發出警告。方便、易于連接、可熱插拔的電池模塊使得無需斷電就能進行電池更換。
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
網絡級電源調節功能可防止浪涌的危害和破壞性的噪音。雙轉換架構可提供嚴格的電壓調節、頻率調節、以及出現電力事故時轉換到電池的零轉換時間。
運行無憂來自于領導者的全面的設備兼容性和可靠性。
提供由采用有源功率因數校正(PFC)電源的服務器製造商推薦的純正弦波輸出。安全機構的測試和認證意味著您可以部署Smart-UPS,幷且確信它們能够符合或超過業界最爲嚴格的標準。
透過簡便的遠端 / 網路可存取性來節省時間。
可經由序列埠、USB 或 Ethernet 來管理網路。包含方便監測和控制、安全操作系統停機的 Powerchute® 軟體,以及創新的能源管理功能。

産品分銷

安道尔, 阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 巴巴多斯, 孟加拉, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 百慕大, 文莱, 玻利维亚, 巴哈马, 不丹, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 伯里兹, 刚果民主共和国, 中非共和国, 刚果, 瑞士, 象牙海岸, 库克群岛, 智利, 喀麦隆, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 塞尔维亚及黑山, 古巴, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 吉布提, 丹麦, 多米尼加联邦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 厄瓜多尔, 爱沙尼亚, 埃及, 西撒哈拉, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 富克兰群岛, 法国, 加蓬, 英国, 格林纳达, 格鲁吉亚, 法属圭亚那, 加纳, 直布罗陀, 冈比亚, 几内亚, 瓜德罗普岛, 赤道几内亚, 希腊, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 克罗地亚, 海地, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 伊拉克, 伊朗, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 肯尼亚, 柬埔寨, 圣基茨和尼维斯, 韩国, 科威特, 开曼群岛, 哈萨克斯坦, 黎巴嫩, 圣卢西亚, 列支敦士登, 斯里兰卡, 利比里亚, 莱索托, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 摩尔多瓦, 马达加斯加, 马其顿王国, 马里, 缅甸, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马耳他, 毛里求斯, 马拉维, 墨西哥, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日尔, 尼日利亚, 尼加拉瓜, 荷兰, 挪威, 尼泊尔, 新西兰, 阿曼, 巴拿马, 秘鲁, 巴布亚新几内亚, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 卡塔尔, 留尼汪岛, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 苏丹, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 萨尔瓦多, 特克斯群岛和凯科斯群岛, 乍得, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, TP, 土耳其, 特立尼达和多巴哥, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 圣文森特和格林纳丁斯, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南, XF, 也门, 马约特岛, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

輸出

最大可配置功率 (W)
8.0kW / 8.0kVA
輸出電壓失真
小於 2%
輸出頻率(與市電同步)
50/60Hz +/- 3 Hz
其它輸出電壓
220, 240
負載波峰因數
3 : 1
拓樸
在線雙變換式
波形類型
正弦波
旁路
內部旁路(自動與手動)

輸入

輸入頻率
40 - 70 Hz(自動感應)
主要作業的輸入電壓範圍
160 - 275伏特 (V)
主要作業的輸入電壓可調整範圍
100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)伏特 (V)
其他輸入電壓
220, 240, 380, 415

電池與運轉時間

電池類型
免維護密封的電池(懸浮電解液︰防漏)
典型充電時間
1.5小時
額定電池電壓
+/-192 V(分離式中性參考電池)
更換電池
預期電池壽命(年)
3 - 5
RBC™ 數量
2
可延伸運轉時間
1
電池的伏安時容量
1728
延伸的運轉選項

交流與管理

接口端口(多個)
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
控制盤
多功能 LCD 狀態與控制主控台
聲響警報
根據嚴重性排序的聲響警報與可視警報
緊急關機 (EPO)
是的
可用的 SmartSlot™ 介面數量
1

突波保護與篩選

浪湧能量額定值
480焦耳 (Joule)

實體標示

最大高度尺寸
263mm, 26.3cm
最大寬度尺寸
432mm, 43.2cm
最大深度尺寸
715mm, 71.5cm
淨重
111.82kg
出廠重量
130.0kg
裝運高度
461mm, 46.1cm
裝運寬度
600mm, 60.0cm
裝運深度
1000mm, 100.0cm
顏色
黑色
每托盤單元數
1.0

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 (non-condensing) %
作業高程
0-3000公尺
貯藏溫度
-15 - 45 °C
相對貯藏濕度
0 - 95 (non-condensing) %
貯藏高程
0-15000公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
55.0dBA
線上熱耗散
1497.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)
保護等級
IP 20

認證與保固

認證
CE, CE標志, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
標準保固
3年的維修或更換期(不含電池),對于電池爲2年的維修或更換期

可持續提供狀態

RoHS指令
符合
REACH
REACH:含有SVHC

選項

服務