APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V

APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V 左前方
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V 左前方
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V 左前方
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V 正前
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V Back
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V 左前方
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V 正前
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V Back
Green Premium™
RoHS
  • 高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護,可調整運作時間

  • 包括: 軟體隨附的 CD, 機架式支援導軌, Smart UPS RS-232 資料線, 使用者手冊

檢視產品概覽

SURT1000RMXLI 特點

主要功能

負載運行時間 W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (700W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

輸出功率容量
700 瓦特 / 1.0kVA
機架高度
2機架高度單位 (U)
輸出連接
(2) IEC Jumpers (Battery Backup)
(6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
標稱輸出電壓
230V
標稱輸入電壓
230V
輸入連接類型
IEC 60320 C14
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V
高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護,可調整運作時間
包括: 軟體隨附的 CD, 機架式支援導軌, Smart UPS RS-232 資料線, 使用者手冊

Smart-UPS On-Line 特點與優勢

可及性

可延伸運轉時間
允許在需要時快速增加更多運轉時間。
熱插拔式電池
確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
智慧電池管理
透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
自動內部旁路
為連接的負載提供公用電力,以防 UPS 超負荷或發生故障。
溫度補償電池充電
透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
UPS 關機之後自動重新啟動負載
市電電源恢復後自動啟動連接設備。

適應性

隨插隨用外部電池
確保在為 UPS 新增額外運轉時間時穩定、不中斷地為負載供電。
機架式/直立型可轉換
當從直立型移轉到機架式環境時,保護在 UPS 中的初始投資。
可升級韌體快閃記憶體
透過 FTP 從遠端安裝韌體維修版。

可用性

隔離電池通知
在電池無法提供備用電量時發出警告。
預測性故障通知。
提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。
聲響警報
提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
使用者可更換的電池
可以簡單升級和更換電池。
自動自檢
透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。

系統保護

電路斷路器
從過載輕鬆恢復;無需更換溶絲。
安全代理認可
確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
可冷啟動
在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
頻率與電壓調節
無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
與發電機相容
確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
輸入功率因數校正
採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
電源調節
保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。

行銷特色

通過使您的IT設備和數據受到保護和保持可用來避免代價高昂的電力問題。
網絡級電源調節功能可防止浪涌的危害和破壞性的噪音。雙轉換架構可提供嚴格的電壓調節、頻率調節、以及出現電力事故時轉換到電池的零轉換時間。
運行和維護成本低,幷具有經過驗證的可靠性和智能化電池管理。
由APC公司首創的智能電池管理可通過智能化、精確的溫度補償充電來最大限度地提高電池的性能幷延長其壽命。自動自檢確保了電池的可靠性幷可在更換電池前向用戶發出警告。方便、易于連接、可熱插拔的電池模塊使得無需斷電就能進行電池更換。
運行無憂來自于領導者的全面的設備兼容性和可靠性。
提供由采用有源功率因數校正(PFC)電源的服務器製造商推薦的純正弦波輸出。安全機構的測試和認證意味著您可以部署Smart-UPS,幷且確信它們能够符合或超過業界最爲嚴格的標準。
透過簡便的遠端 / 網路可存取性來節省時間。
可經由序列埠、USB 或 Ethernet 來管理網路。包含方便監測和控制、安全操作系統停機的 Powerchute® 軟體,以及創新的能源管理功能。

易管理性

序列連接
透過序列埠提供對 UPS 的管理。
SmartSlot
使用管理卡自定 UPS 功能。
LED 狀態指示器
可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
可管理的網路
透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
與 InfraStruXure Manager 相容
能夠藉由 APC 的 InfraStruXure Manager 進行集中式管理。

産品分銷

阿富汗, 安提瓜和巴布达, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 玻利维亚, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 刚果民主共和国, 瑞士, 象牙海岸, 智利, 喀麦隆, 塞浦路斯, 捷克共和国, 吉布提, 丹麦, 阿尔及利亚, 爱沙尼亚, 埃及, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 法国, 加蓬, 英国, 格鲁吉亚, 法属圭亚那, 加纳, 冈比亚, 瓜德罗普岛, 希腊, 香港, 克罗地亚, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 伊拉克, 冰岛, 意大利, 约旦, 肯尼亚, 柬埔寨, 韩国, 科威特, 哈萨克斯坦, 黎巴嫩, 利比里亚, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 马达加斯加, 马其顿王国, 马里, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马耳他, 毛里求斯, 马拉维, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日利亚, 荷兰, 挪威, 新西兰, 阿曼, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 葡萄牙, 巴拉圭, 留尼汪岛, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, 土耳其, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 越南, 也门, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

輸出

最大可配置功率 (W)
700 瓦特 / 1.0kVA
輸出電壓注釋
可配置 220:230 或 240 額定輸出電壓
輸出電壓失真
低于 3%
輸出頻率(與市電同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 使用者可微調 +/- 0.1 與市電同步
其它輸出電壓
220, 240
負載波峰因數
3 : 1
拓樸
在線雙變換式
波形類型
正弦波
旁路
內建旁路

輸入

輸入頻率
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
主要作業的輸入電壓範圍
100 - 280 可調, 160 - 280伏特 (V)
電源線數量
1
其他輸入電壓
220, 240

電池與運轉時間

電池類型
封的電池
預安裝的電池
1
典型充電時間
3小時
更換電池
預期電池壽命(年)
3 - 5
RBC™ 數量
1
電池充電功率(瓦特)
109 瓦特
可延伸運轉時間
1
延伸的運轉選項

交流與管理

接口端口(多個)
DB-9 RS-232, SmartSlot
控制盤
LED 狀態顯示帶有負載與電池條形圖以及「在線」、「電池供電」、「更換電池」、「過載」與「旁路」指示器
聲響警報
使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 過載連續音調式警報
緊急關機 (EPO)
可選
可用的 SmartSlot™ 介面數量
1

突波保護與篩選

浪湧能量額定值
420焦耳 (Joule)
濾波
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

實體標示

最大高度尺寸
85mm, 8.5cm
最大寬度尺寸
432mm, 43.2cm
最大深度尺寸
483mm, 48.3cm
淨重
23.0kg
出廠重量
27.8kg
裝運高度
286mm, 28.6cm
裝運寬度
630mm, 63.0cm
裝運深度
594mm, 59.4cm
顏色
黑色
標準紙箱單元
1.0
每托盤單元數
4.0

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 (Non-condensing) %
作業高程
0 - 3048公尺
貯藏溫度
-20 - 50 °C
貯藏高程
0 - 15240公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
50.0dBA
線上熱耗散
324.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)
保護等級
IP20

認證與保固

認證
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 類, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
標準保固
2 年產品保固(包含電池), 具有可選的現場保固, 具備可選的延伸保固

可持續提供狀態

RoHS指令
符合
PEP
可在Documentation(文件)選項卡中獲得
EOLI
可在Documentation(文件)選項卡中獲得

選項

服務