我们的品牌

APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V

APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 右前
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Back
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Back
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Miscellaneous
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Miscellaneous
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 左前方
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V 右前
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Back
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Back
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Miscellaneous
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • 從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

  • 包括: 軟體隨附的 CD, 機架式支架, 機架式支援導軌, Smart UPS RS-232 資料線, USB 纜線, 使用者手冊

檢視產品概覽

SUA750RMI2U 特點

主要功能

負載運行時間
最小值-最大值
W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (480 W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

輸入的總負載 (功耗) 低於本產品的最小值 ( W) ({} W)

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

輸出功率容量
480 瓦特 / 750伏特安培 (VA)
機架高度
2機架高度單位 (U)
輸出連接
(2) IEC Jumpers (Battery Backup)
(4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
標稱輸出電壓
230V
標稱輸入電壓
230V
輸入連接類型
IEC 320 C14
APC公司的Smart-UPS,750VA USB RM 2U 230V
從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。
包括: 軟體隨附的 CD, 機架式支架, 機架式支援導軌, Smart UPS RS-232 資料線, USB 纜線, 使用者手冊
  • 前端配置服務
    簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
  • USB 連接性
    透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。

Smart-UPS 特點與優勢

行銷特色

通過使您的IT設備和數據保持安全和可用狀態來避免代價高昂的電力問題。
網絡級電源調節功能可防止浪涌的危害和破壞性的噪音。固態自動電壓調節最多可將低輸入電壓提高30%,幷且可在沒有電池運行的情况下使高電壓最多降低12%。可在停電期間提供可靠的電池備用能力或正常關閉系統
通過容易、方便的遠程訪問能力來節省時間
通過串口、USB或可選的以太網進行網絡管理。包括PowerChute®企業版軟件,可實現方便的監視和控制、安全的操作系統關機以及創新的能源管理功能。
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
獲得專利的綠色運行模式能够實現超過97%的效率。Smart-UPS是第一個通過能源之星認證的網絡UPS。由APC公司首創的智能電池管理可通過智能化、精確的溫度補償充電來最大限度地提高電池的性能幷延長其壽命。動態更換電池時間指示器和自動自檢能够保證電池的可靠性幷可在需要更換之前事先發出警告。方便、易于連接、可熱插拔的電池模塊無需斷電就可進行電池更換。APC公司設計和製造Smart-UPS的歷史已超過23年,Smart-UPS是世界上最值得信賴的網絡UPS,累計銷量已超過2500萬台。
更加智能化的生産能力,能够根據您的特定應用需求進行定制
直觀的LCD界面提供了清楚的信息,幷且可以通過易于使用的導航鍵在本地配置UPS。包括開關式插座組控制在內的超過15種不同的可編程設置允許應用特定設置、閾值和通知。
領導者的完全設備兼容性和可靠性可以使您高枕無憂
提供由采用有源功率因數校正(PFC)電源的服務器製造商推薦的純正弦波輸出。安全機構的測試和認證意味著您可以部署Smart-UPS,幷且確信它們能够符合或超過業界最爲嚴格的標準。

安全

安全代理認可
確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。

可及性

電源調節
保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
溫度補償電池充電
透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
自動自檢
透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
增強與調節自動電壓調節 (AVR)
無須使用電池修正低壓和高壓情況,藉此提高應用程式的可用性。
隔離電池通知
在電池無法提供備用電量時發出警告。
智慧電池管理
透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
UPS 關機之後自動重新啟動負載
市電電源恢復後自動啟動連接設備。

易管理性

聲響警報
主動地通知您該單元是否在使用電池,電池電量是否變低,或者是否存在過載情況。
LED 狀態指示器
可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
可管理的網路
透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
序列連接
透過序列埠提供對 UPS 的管理。
USB 連接性
透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。

適應性

可調整電壓零敏度
在特定電源環境或發電機應用中,使 UPS 調整到最佳效能。
可調式電壓轉換點
可透過放寬輸入電壓窗口或縮小輸出電壓調節,可使電池壽命最大化。

可用性

電池故障通知
提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
熱插拔式電池
確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
預測性故障通知。
提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。
電路斷路器
可以迅速復原過載狀況。
使用者可更換的電池
可以簡單升級和更換電池。

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 亚美尼亚, 安哥拉, 阿塞拜疆, 比利时, 布基纳法索, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 玻利维亚, 博茨瓦纳, 刚果民主共和国, 象牙海岸, 智利, 喀麦隆, 德国, 吉布提, 多米尼加联邦, 阿尔及利亚, 埃及, 厄里特尼亚, 埃塞俄比亚, 斐济, 加蓬, 格林纳达, 格鲁吉亚, 加纳, 冈比亚, 瓜德罗普岛, 香港, 印度尼西亚, 以色列, 伊拉克, 约旦, 肯尼亚, 柬埔寨, 圣基茨和尼维斯, 韩国, 科威特, 黎巴嫩, 圣卢西亚, 利比里亚, 马里, 缅甸, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马拉维, 墨西哥, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日利亚, 阿曼, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 巴拉圭, 罗马尼亚, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 新加坡, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, 土耳其, 坦桑尼亚, 乌干达, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 圣文森特和格林纳丁斯, 越南, 也门, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

輸出

最大可配置功率 (W)
480 瓦特 / 750伏特安培 (VA)
輸出電壓注釋
可配置 220:230 或 240 額定輸出電壓
輸出電壓失真
满载时小于 5%
輸出頻率(與市電同步)
47 - 53 Hz 用於 50Hz 標稱 與市電同步, 57 - 63 Hz 用於 60Hz 標稱 與市電同步
負載波峰因數
高達 5 : 1
拓樸
在線互動式
波形類型
正弦波
傳送時間
2 ms typical : 4 ms maximum

輸入

輸入頻率
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
主要作業的輸入電壓範圍
151 - 302 可調, 160 - 286伏特 (V)
電源線數量
1

電池與運轉時間

電池類型
封的電池
典型充電時間
3小時
更換電池
預期電池壽命(年)
4 - 6
RBC™ 數量
1
電池充電功率(瓦特)
56 瓦特

交流與管理

接口端口(多個)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
控制盤
LED 狀態顯示帶有負載與電池條形圖以及「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器
聲響警報
使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 可配置的延遲
緊急關機 (EPO)
可選
可用的 SmartSlot™ 介面數量
1

突波保護與篩選

浪湧能量額定值
480焦耳 (Joule)
濾波
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

實體標示

最大高度尺寸
89mm, 8.9cm
最大寬度尺寸
432mm, 43.2cm
最大深度尺寸
457mm, 45.7cm
淨重
21.82kg
出廠重量
25.11kg
裝運高度
254mm, 25.4cm
裝運寬度
594mm, 59.4cm
裝運深度
603mm, 60.3cm
顏色
黑色
標準紙箱單元
1.0
每托盤單元數
8.0

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 3048公尺
貯藏溫度
-15 - 45 °C
相對貯藏濕度
0 - 95 %
貯藏高程
0 - 15240公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
36.0dBA
線上熱耗散
68.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)

認證與保固

認證
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TÜV, VDE
標準保固
2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

RoHS指令
符合
PEP
可在Documentation(文件)選項卡中獲得
EOLI
可在Documentation(文件)選項卡中獲得

選項

服務