Roll over image to zoom in
APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT3000RMI2UC
Battery type:
Input voltage:
Maximum configurable power in W:
Venturi Pipe (1) is available
Environmental performance of the product Learn more
Sustainable by Design
Energy Efficient
Take-back
Transparency
RoHS/REACh
Sustainability
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc mang lại các sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất.
Green Premium hứa hẹn tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm thông minh và ít CO2.
Resource performance
能源效益系統
Take-back program available
Well-being performance
無水銀
Certifications & Standards
Need more information? Check our technical FAQs!
Easily find answers to the most frequently asked questions.