我们的品牌

APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V

APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 左前方
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 左前方
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 左前方
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 左前方
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 封裝
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 左前方
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 左前方
APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V 封裝
  • 為電腦和電子產品提供基本的保護

檢視產品概覽

PNOTEPRO 特點

APC SURGEARREST NOTEBOOKPRO C8 W/TEL 100-240V
為電腦和電子產品提供基本的保護
  • 災難事件保護
    SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
  • 閃電與突波保護
    由 ANSI/IEEE 587 A 類檢測和 B 類檢測可知,APC Smart-UPS 的抑制效能優於幾乎所有個別突波抑制器。
  • 狀態指示器 LED
    雙級狀態指示器 - 警示您單元的電源狀態。綠色指示可以使用。紅色指示器表示要關閉單元,以節省您的汽車電池,防止電量用儘。

SurgeArrest Essential 特點與優勢

行銷特色

電路斷路器
從過載輕鬆恢復;無需更換溶絲。
資料線保護
對資料線(乙太網路同軸電纜和電話線)可確保完全保護您的設備免受突波的危害。保護您的設備免受通過資料線傳輸的「後門」突波非常重要,因為它們的危害可能與透過電源線傳輸的突波一樣。

安全

災難事件保護
SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
建置佈線故障指示器
此 LED 會告知使用者牆壁電路中可能存在危險的配線問題。
保護工作指示器
SurgeArrest 會在其電路遭到嚴重雷擊或電源線突波破壞,或者無法提供 100% 的保護時向您發出警告,如果此設備仍然在保固期內,APC 將會免費更換您受損害的 SurgeArrest。
失效保護模式
大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,從而使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。APC 的 SurgeArrest 故障安全,即一旦 APC SurgeArrest 的電路出現故障,此單元將斷開設備與電源之間的連接,以確保沒有毀壞性突波到達您的設備。

系統保護

符合 IEEE 通過率及法規管理機構規格
通過嚴格的第三方測試,因此您可以信賴 APC 的突波保護器將保護您的設備與資料,避免突波與尖波可能造成的損害。
噪音過濾
突波保護器削弱了 EMI/RFI 線的噪音,這種噪音可以導致資料錯誤和鍵盤鎖住,從而確保了受護設備效能更佳。
閃電與突波保護
避免電源突波與尖波對您的設備造成損害。

産品分銷

阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 荷属安的列斯群岛, 阿根廷, 阿鲁巴, 巴巴多斯, 玻利维亚, 巴西, 伯里兹, 加拿大, 智利, 中国, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 多米尼加共和国, 厄瓜多尔, 斐济, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 印度尼西亚, 牙买加, 缅甸, 墨西哥, 马来西亚, 尼加拉瓜, 巴拿马, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波多黎哥, 巴拉圭, 新加坡, 萨尔瓦多, 泰国, 特立尼达和多巴哥, 台灣, 美国, 乌拉圭, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南

輸入

電源線數量
1

實體標示

最大高度尺寸
124mm, 12.4cm
最大寬度尺寸
38mm, 3.8cm
最大深度尺寸
30mm, 3.0cm
淨重
0.12kg
出廠重量
0.22kg
裝運高度
179mm, 17.9cm
裝運寬度
178mm, 17.8cm
裝運深度
60mm, 6.0cm
SCC規範
20731304001588

認證與保固

認證
CSA, FCC 零件 68, UL認證
標準保固
壽命

選項

服務