我们的品牌

APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19

APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19 左前方
APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19 左前方
APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19 左前方
APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19 Back
APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19 左前方
APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19 Back
  • 極其可靠的維修旁路板設計用於 A 型 APC InfraStruXure、Smart-UPS 以及 Symmetra UPS 產品。

  • 包括: 機架式支架, 使用者手冊

檢視產品概覽

SBP3000RMI 特點

主要功能

機架高度
2機架高度單位 (U)
輸出連接
(6) IEC 60320 C13
(1) IEC Jumpers
(1) IEC 60320 C19
標稱輸出電壓
230V
標稱輸入電壓
230V
輸入連接類型
IEC 60320 C20
線纜長度
2.5公尺
APC維護旁路PDU,230V 16AMP,帶(6)個IEC C13和(1)個C19
極其可靠的維修旁路板設計用於 A 型 APC InfraStruXure、Smart-UPS 以及 Symmetra UPS 產品。
包括: 機架式支架, 使用者手冊
  • 快速傳輸率
    轉換率在業界標準以及電源通常降低負載的時間範圍內。從一個電源到另一個電源的轉換時間對於連接設備而言是極其短暫的,以避免降低設備的效能。
  • 迂迴系統旁路
    (3) 斷路器維護旁路板,以從臨界負載隔離 UPS

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 巴巴多斯, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 百慕大, 玻利维亚, 巴西, 巴哈马, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 伯里兹, 刚果民主共和国, 瑞士, 象牙海岸, 智利, 喀麦隆, 中国, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 吉布提, 丹麦, 多米尼加联邦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 厄瓜多尔, 爱沙尼亚, 埃及, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 法国, 加蓬, 英国, 格林纳达, 格鲁吉亚, 法属圭亚那, 加纳, 冈比亚, 瓜德罗普岛, 希腊, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 克罗地亚, 海地, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 伊拉克, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 肯尼亚, 圣基茨和尼维斯, 韩国, 科威特, 开曼群岛, 黎巴嫩, 圣卢西亚, 利比里亚, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 马达加斯加, 马其顿王国, 马里, 缅甸, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马耳他, 毛里求斯, 马拉维, 墨西哥, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日利亚, 尼加拉瓜, 荷兰, 挪威, 新西兰, 阿曼, 巴拿马, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 留尼汪岛, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 萨尔瓦多, 特克斯群岛和凯科斯群岛, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, 土耳其, 特立尼达和多巴哥, 台灣, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 圣文森特和格林纳丁斯, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南, 也门, 马约特岛, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

輸出

滿載時的效率
99 % %
不斷電插口
7
超載保護
是的
線纜長度
1公尺
最大總電流消耗
16

輸入

輸入頻率
90 - 264 V
可接受的輸入電壓
220 - 240交流電壓 (VAC)
電源線數量
1
滿載時的效率
99 % %
負載功率因數範圍
0 to 1
承載能力
3000伏特安培 (VA)
最大輸入電流
16A
最大線路電流
16A

實體標示

最大高度尺寸
89mm, 8.9cm
最大寬度尺寸
432mm, 43.2cm
最大深度尺寸
76mm, 7.6cm
淨重
2.09kg
出廠重量
3.91kg
裝運高度
151mm, 15.1cm
裝運寬度
463mm, 46.3cm
裝運深度
295mm, 29.5cm
顏色
黑色
每托盤單元數
56.0

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 4572公尺
貯藏溫度
-15 - 45 °C
相對貯藏濕度
0 - 95 %
貯藏高程
0 - 15240公尺

認證與保固

認證
VDE
標準保固
2 年產品保固(包含電池)

選項

服務