APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets

無產品圖片
無產品圖片
  • 用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份

  • 包括: 使用者手冊

檢視產品概覽
更換電池
不提供使用者可更換式電池

BX950MI-MS 特點

主要功能

負載運行時間 W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (520W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

輸出功率容量
520瓦特 / 950伏特安培 (VA)
輸出連接
(2) IEC 60320 C13 (Battery Backup)
標稱輸出電壓
230V
標稱輸入電壓
230V
輸入連接類型
IEC 60320 C14
線纜長度
1.2公尺
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets
用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份
包括: 使用者手冊

Back-UPS 特點與優勢

安全

安全代理認可
確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。

易管理性

LED狀態顯示
借助于視覺指示器快速瞭解設備和電源狀態。
聲響警報
提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。

可及性

自動自檢
透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
電池故障通知
提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
智慧電池管理
透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。

系統保護

電池和電涌保護插座
在發生停電、浪涌和尖峰時備份和保護您的硬件和數據。
純電涌插座
保護二級電子設備免受由于電涌和尖峰造成的損壞,而不會降低用于在停電時爲主要電子設備供電的電池功率。

Marketing features

電池保護與突波抑制插座
為需要備用電池的連接設備保留電量和運轉時間,同時為其他設備提供突波保護。

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 比利时, 保加利亚, 巴西, 加拿大, 瑞士, 智利, 中国, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 塞尔维亚及黑山, 捷克共和国, 德国, 丹麦, 阿尔及利亚, 爱沙尼亚, 埃及, 西班牙, 芬兰, 法国, 英国, 希腊, 香港, 克罗地亚, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 意大利, 日本, 柬埔寨, 韩国, 哈萨克斯坦, 立陶宛, 拉脱维亚, 摩洛哥, 马其顿王国, 缅甸, 墨西哥, 马来西亚, 尼日利亚, 荷兰, 挪威, 新西兰, 秘鲁, 菲律宾, 波兰, 葡萄牙, 罗马尼亚, 俄罗斯, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 泰国, 突尼斯, 土耳其, 台灣, 乌克兰, 美国, 越南, 南非

輸出

最大可配置功率 (W)
520瓦特 / 950伏特安培 (VA)
輸出頻率(與市電同步)
50/60 Hz +/- 1 Hz 與市電同步
拓樸
備用
波形類型
逐步逼近正弦波
傳送時間
6 ms typical : 10 ms maximum

輸入

輸入頻率
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
主要作業的輸入電壓範圍
140 - 300伏特 (V)
電源線數量
1
滿載時的輸入功率因數
0.54

電池與運轉時間

電池類型
封的電池
典型充電時間
8小時
預期電池壽命(年)
1 - 2

交流與管理

控制盤
LED 狀態顯示:「在線」、「電池供電」
聲響警報
市電中斷時時發出警報 : 獨特的電池低壓警報

突波保護與篩選

浪湧能量額定值
273焦耳 (Joule)
資料線保護
RJ45 10/100/1000 Base-T 乙太網路保護

實體標示

最大高度尺寸
160mm, 16.0cm
最大寬度尺寸
120mm, 12.0cm
最大深度尺寸
355mm, 35.5cm
淨重
6.1kg
出廠重量
6.6kg
裝運高度
250mm, 25.0cm
裝運寬度
197mm, 19.7cm
裝運深度
430mm, 43.0cm
顏色
黑色
SCC規範
10731304410703

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 (Non-condensing) %
作業高程
0 - 914.4公尺
貯藏溫度
-15 - 40 °C
貯藏高程
0 - 914.4公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
40.0dBA
保護等級
IP20

認證與保固

認證
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
設備保護策略
壽命:50000 歐元
標準保固
2 年產品保固(包含電池)

選項

服務