APC Back-UPS 650VA 230V

APC Back-UPS 650VA 230V 左前方
APC Back-UPS 650VA 230V 左前方
APC Back-UPS 650VA 230V 左前方
APC Back-UPS 650VA 230V 右前
APC Back-UPS 650VA 230V Back
APC Back-UPS 650VA 230V Back
APC Back-UPS 650VA 230V 左前方
APC Back-UPS 650VA 230V 右前
APC Back-UPS 650VA 230V Back
APC Back-UPS 650VA 230V Back
  • 用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份

  • 包括: 基本 UPS 信號 RS-232 纜線, 軟體隨附的 CD, 使用者手冊

檢視產品概覽

BK650MI 特點

主要功能

負載運行時間 W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (400W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

輸出功率容量
400瓦特 / 650伏特安培 (VA)
輸出連接
(2) IEC Jumpers (Battery Backup)
(3) IEC 60320 C13 (Battery Backup)
(1) IEC 60320 C13 (浪涌保护)
標稱輸出電壓
230V
標稱輸入電壓
230V
輸入連接類型
IEC 60320 C14
APC Back-UPS 650VA 230V
用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份
包括: 基本 UPS 信號 RS-232 纜線, 軟體隨附的 CD, 使用者手冊

Back-UPS 特點與優勢

安全

安全代理認可
確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。

易管理性

LED狀態顯示
借助于視覺指示器快速瞭解設備和電源狀態。
聲響警報
提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。

可及性

自動自檢
透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
電池故障通知
提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
智慧電池管理
透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。

系統保護

電池和電涌保護插座
在發生停電、浪涌和尖峰時備份和保護您的硬件和數據。
純電涌插座
保護二級電子設備免受由于電涌和尖峰造成的損壞,而不會降低用于在停電時爲主要電子設備供電的電池功率。

Marketing features

電池保護與突波抑制插座
為需要備用電池的連接設備保留電量和運轉時間,同時為其他設備提供突波保護。

産品分銷

阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 荷属安的列斯群岛, 阿根廷, 澳大利亚, 阿鲁巴, 巴巴多斯, 玻利维亚, 伯里兹, 智利, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 多米尼加共和国, 厄瓜多尔, 斐济, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 印度尼西亚, 牙买加, 韩国, 缅甸, 墨西哥, 马来西亚, 尼加拉瓜, 新西兰, 巴拿马, 秘鲁, 菲律宾, 波多黎哥, 巴拉圭, 新加坡, 萨尔瓦多, 泰国, 特立尼达和多巴哥, 乌拉圭, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南

輸出

最大可配置功率 (W)
400瓦特 / 650伏特安培 (VA)
拓樸
備用
傳送時間
4 ms typical : 8 ms maximum

輸入

輸入頻率
50/60 Hz +/- 5 Hz 手動開關
主要作業的輸入電壓範圍
160 - 286 Adjustable, 196 - 280伏特 (V)
電源線數量
1

電池與運轉時間

電池類型
封的電池
典型充電時間
11小時
更換電池
更換電池匣注意事項
Units with serial number between XX9748 to XX9803, use RBC3
RBC™ 數量
1
電池充電功率(瓦特)
12瓦特
電池的伏安時容量
132

交流與管理

接口端口(多個)
DB-9 RS-232
控制盤
指示器 LED 的輸出功率
聲響警報
市電中斷時時發出警報 : 獨特的電池低壓警報

突波保護與篩選

浪湧能量額定值
300焦耳 (Joule)
濾波
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

實體標示

最大高度尺寸
168mm, 16.8cm
最大寬度尺寸
119mm, 11.9cm
最大深度尺寸
361mm, 36.1cm
淨重
11.06kg
出廠重量
12.56kg
裝運高度
168mm, 16.8cm
裝運寬度
119mm, 11.9cm
裝運深度
361mm, 36.1cm
顏色
灰色
SCC規範
10731304009709

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 3048公尺
貯藏溫度
-15 - 45 °C
貯藏高程
0 - 15240公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
40.0dBA
線上熱耗散
25.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)

認證與保固

認證
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
設備保護策略
壽命:100000 歐元, 壽命:50000 GBP
標準保固
2 年產品保固(包含電池)

選項

服務