APCRBC117 特點
APC公司的#117更換電池盒
Genuine APC RBC(TM) 經由測試驗證,保證其相容性可恢復 UPS 原規格的效能。
包括: 所有必備接頭, 電池回收指南, 安裝指南, 可回收的包裝
-
熱插拔式電池
確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
更換電池盒 特點與優勢
便利性
完全組裝,方便熱插拔安裝
APC公司的RBC是安全可靠的,幷且包含最低數量的接綫,從而可以節省寶貴的時間。由于APC公司的RBC支持熱插拔,因此無需網絡停機就可進行安裝。
預付郵資到附近的回收合作夥伴(因國家而异)
確保幾乎100%的舊電池得到回收,從而保護環境。
可重复使用的包装,具有关于如何妥善处置废旧电池的明确指示。
方便、簡單、綠色環保。
相容性
電池壽命長
由施耐德電氣旗下的APC公司專爲APC公司的UPS設計,以實現與智能電池管理系統的完全兼容。
有保證的UPS兼容性
經過了恢復您的APC公司生産的UPS性能所需的測試和認證。保持UPS安全認證( UL、VDE、CSA)和終生設備保護政策(如適用)。
産品分銷
阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 巴巴多斯, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 百慕大, 玻利维亚, 巴西, 巴哈马, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 伯里兹, 加拿大, 刚果民主共和国, 瑞士, 象牙海岸, 智利, 喀麦隆, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 吉布提, 丹麦, 多米尼加联邦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 厄瓜多尔, 爱沙尼亚, 埃及, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 法国, 加蓬, 英国, 格林纳达, 格鲁吉亚, 法属圭亚那, 加纳, 冈比亚, 瓜德罗普岛, 希腊, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 克罗地亚, 海地, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 伊拉克, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 日本, 肯尼亚, 柬埔寨, 圣基茨和尼维斯, 韩国, 科威特, 开曼群岛, 哈萨克斯坦, 黎巴嫩, 圣卢西亚, 利比里亚, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 马达加斯加, 马其顿王国, 马里, 缅甸, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马耳他, 毛里求斯, 马拉维, 墨西哥, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日利亚, 尼加拉瓜, 荷兰, 挪威, 新西兰, 阿曼, 巴拿马, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 卡塔尔, 留尼汪岛, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 萨尔瓦多, 特克斯群岛和凯科斯群岛, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, 土耳其, 特立尼达和多巴哥, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 美国, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 圣文森特和格林纳丁斯, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南, 也门, 马约特岛, 南非, 赞比亚, 津巴布韦
輸出
電池輸出電壓
120 V
電池與運轉時間
電池類型
封的電池
裝載電池
封閉式電池匣
預期電池壽命(年)
3 - 5年
RBC 數量
1
每串電池區塊數
10
實體標示
最大高度尺寸
76mm, 7.6cm
最大寬度尺寸
203mm, 20.3cm
最大深度尺寸
584mm, 58.4cm
淨重
22.27kg
出廠重量
25.18kg
裝運高度
228mm, 22.8cm
裝運寬度
393mm, 39.3cm
裝運深度
761mm, 76.1cm
每托盤單元數
12.0
環境
工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 3048公尺
貯藏溫度
-15 - 45 °C
相對貯藏濕度
0 - 95 %
貯藏高程
0 - 15240公尺
認證與保固
標準保固
1 年維修或更換
可持續提供狀態
RoHS指令
符合
PEP
可在Documentation(文件)選項卡中獲得
EOLI
可在Documentation(文件)選項卡中獲得
Proposition 65 Warning
可在Documentation(文件)選項卡中獲得