我们的品牌

AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃

AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃 左前方
AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃 左前方
AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃 左前方
AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃 左前方
AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃 左前方
AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃 左前方
  • 包括: Installation Guide, 安裝硬體, 螺絲

檢視產品概覽

ISDPR2 特點

AIS 5000 NEMA12/ IP42頂部防滴水型- 800 MM機櫃
包括: Installation Guide, 安裝硬體, 螺絲
  • 容易安裝
    創新的設計,讓每個人都可以快速、輕鬆地進行安裝。

産品分銷

安道尔, 阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 阿根廷, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 巴巴多斯, 孟加拉, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 百慕大, 文莱, 玻利维亚, 巴西, 不丹, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 伯里兹, 加拿大, 刚果民主共和国, 中非共和国, 刚果, 瑞士, 象牙海岸, 库克群岛, 智利, 喀麦隆, 中国, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 塞尔维亚及黑山, 古巴, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 吉布提, 丹麦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 厄瓜多尔, 爱沙尼亚, 埃及, 西撒哈拉, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 富克兰群岛, 法国, 加蓬, 英国, 格鲁吉亚, 加纳, 直布罗陀, 冈比亚, 几内亚, 赤道几内亚, 希腊, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 克罗地亚, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 伊拉克, 伊朗, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 肯尼亚, 柬埔寨, 韩国, 科威特, 开曼群岛, 哈萨克斯坦, 黎巴嫩, 列支敦士登, 斯里兰卡, 利比里亚, 莱索托, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 摩尔多瓦, 马其顿王国, 马里, 缅甸, 蒙古, 毛里塔尼亚, 马耳他, 马拉维, 墨西哥, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日尔, 尼日利亚, 尼加拉瓜, 荷兰, 挪威, 尼泊尔, 新西兰, 阿曼, 巴拿马, 秘鲁, 巴布亚新几内亚, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 苏丹, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 萨尔瓦多, 乍得, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, TP, 土耳其, 特立尼达和多巴哥, 台灣, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 美国, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南, XF, 也门, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

實體標示

最大高度尺寸
25mm, 2.54cm
最大寬度尺寸
775mm, 77.47cm
最大深度尺寸
851mm, 85.09cm
淨重
9.09kg
出廠重量
10.91kg
裝運高度
76mm, 7.62cm
裝運寬度
826mm, 82.55cm
裝運深度
902mm, 90.17cm
顏色
灰色

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0-999.9公尺
貯藏溫度
-40 - 70 °C
相對貯藏濕度
0 - 95 %
貯藏高程
0-4500公尺

認證與保固

標準保固
1 年維修或更換

選項

服務