我们的品牌

個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V

個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 左前方
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 左前方
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 左前方
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 左前方
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 正前
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 左前方
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 左前方
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V 正前
  • 為電腦和電子產品提供基本的保護

  • 包括: 使用者手冊

檢視產品概覽

PER5-UK 特點

主要功能

標稱輸入電壓
230V
輸入連接類型
BS1363A British
個人SurgeArrest 5插口BS1363 230V
為電腦和電子產品提供基本的保護
包括: 使用者手冊
  • 災難事件保護
    SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
  • 閃電與突波保護
    由 ANSI/IEEE 587 A 類檢測和 B 類檢測可知,APC Smart-UPS 的抑制效能優於幾乎所有個別突波抑制器。
  • 插座電擊安全活門
    護蓋保護使用者,以免意外接觸未使用的插座。
  • 狀態指示器 LED
    雙級狀態指示器 - 警示您單元的電源狀態。綠色指示可以使用。紅色指示器表示要關閉單元,以節省您的汽車電池,防止電量用儘。

SurgeArrest Essential 特點與優勢

行銷特色

電路斷路器
從過載輕鬆恢復;無需更換溶絲。
資料線保護
對資料線(乙太網路同軸電纜和電話線)可確保完全保護您的設備免受突波的危害。保護您的設備免受通過資料線傳輸的「後門」突波非常重要,因為它們的危害可能與透過電源線傳輸的突波一樣。

安全

建置佈線故障指示器
此 LED 會告知使用者牆壁電路中可能存在危險的配線問題。
災難事件保護
SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
失效保護模式
大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,從而使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。APC 的 SurgeArrest 故障安全,即一旦 APC SurgeArrest 的電路出現故障,此單元將斷開設備與電源之間的連接,以確保沒有毀壞性突波到達您的設備。
保護工作指示器
SurgeArrest 會在其電路遭到嚴重雷擊或電源線突波破壞,或者無法提供 100% 的保護時向您發出警告,如果此設備仍然在保固期內,APC 將會免費更換您受損害的 SurgeArrest。

系統保護

符合 IEEE 通過率及法規管理機構規格
通過嚴格的第三方測試,因此您可以信賴 APC 的突波保護器將保護您的設備與資料,避免突波與尖波可能造成的損害。
閃電與突波保護
避免電源突波與尖波對您的設備造成損害。
噪音過濾
突波保護器削弱了 EMI/RFI 線的噪音,這種噪音可以導致資料錯誤和鍵盤鎖住,從而確保了受護設備效能更佳。

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 巴林, 博茨瓦纳, 塞浦路斯, 厄里特尼亚, 英国, 加纳, 冈比亚, 香港, 爱尔兰, 伊拉克, 约旦, 肯尼亚, 科威特, 缅甸, 马耳他, 马拉维, 马来西亚, 尼日利亚, 荷兰, 阿曼, 新加坡, 塞拉里昂, 坦桑尼亚, 赞比亚

輸出

插座數
5.0
插座樣式
BS 1363 United Kingdom

輸入

輸入頻率
90 - 264 V
電源線數量
1
最大線路電流
10A

突波保護與篩選

eP Joule 額定值
315
峰值電流普通模式
11仟安培 (kAmp)
峰值電流標準模式
6.5仟安培 (kAmp)

實體標示

最大高度尺寸
46mm, 4.58cm
最大寬度尺寸
114mm, 11.44cm
最大深度尺寸
286mm, 28.58cm
淨重
0.86kg
出廠重量
0.92kg
裝運高度
51mm, 5.08cm
裝運寬度
173mm, 17.28cm
裝運深度
318mm, 31.76cm
顏色
灰色
標準紙箱單元
12.0
SCC規範
20731304016445

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 3048公尺
貯藏溫度
-15 - 45 °C
貯藏高程
0 - 15240公尺

認證與保固

認證
CE
設備保護策略
壽命:20000 GBP
標準保固
Limited Lifetime (European Union countries only), 3 年(所有其他國家/地區)

選項

服務